POTI SEALING PLUG - 密封插头
POTI SEALING PLUG
-
密封插头
1175957
密封插头可封闭电位计开口,从而避免操作(调节直流输出电压)
产品详情
展开全部
折叠全部
技术数据
产品属性
产品类型
密封插头
尺寸
宽度
4.5 mm
高度
6 mm
深度
4.5 mm
长度
4.5 mm
材料规格
标识材料
聚碳酸酯PC
环境和真实条件
环境条件
环境温度(运行)
-40 °C ... 125 °C
商业数据
订货号
1175957
包装单位
50 pc
最小订货量
50 pc
销售关键代码
CMPSZ9
产品关键代码
CMPSZ9
GTIN
4063151206123
单件重量(含包装)
0.118 g
单件重量(不含包装)
6.8 g
原产地
VN
分类
ECLASS
ECLASS-13.0
27140805
ECLASS-15.0
27140805
ETIM
ETIM 10.0
EC000032
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121300