ERS 1000室内操作单元可独立设置各个房间的各项功能,操作简便。 如照明、遮阳和房间温度。因此,采用ERS 1000紧凑型解决方案即可省去诸多操作元件。
优势
- 房间功能可视化,操作直观
- 灵活轻松地配置各个房间的独立设备
- 室内气候检测,采用温度、湿度和二氧化碳浓度传感器模块扩展装置
高效自动化需采用合适的可视化系统。无论是配有开放式浏览器、支持HTML5应用的现代化Web面板,还是坚固耐用的Web面板,都能让您更轻松地操作和监控自动化解决方案------即使在严苛的环境条件下,也能确保性能优异。
您可以从直观的用户引导和极高的可靠性及高效率中获益。我们可为您提供合适的人机界面 (HMI),是您应用的理想用户界面。
第6代加固型Web面板,15.6″,(16:9宽高比)高清格式,采用坚固耐用的PCAP规格
第6代加固型Web面板,10.1″,(16:9宽高比)XGA格式,采用坚固耐用的PCAP规格
第6代加固型Web面板,7.0",(16:9宽高比)VGA格式,采用坚固耐用的PCAP规格
第6代加固型Web面板,12.1",(16:9宽高比)VGA格式,采用坚固耐用的PCAP规格
IP66触控面板,带7.0英寸宽屏 (16:9) VGA,PCAP显示器,软件:Qt Browser
IP66触控面板,带10.1英寸宽屏 (16:9) XGA,PCAP显示器,软件:Qt Browser
IP66触控面板,带15.6英寸宽屏 (16:9) HD,PCAP显示器,软件:Qt Browser
IP66触控面板,带7.0英寸宽屏 (16:9) VGA,PCAP显示器,软件:Qt Browser
Emalytics Room Switch - 紧凑型操作面板,用于例如照明、遮阳和温度设置等房间功能。带有两个RJ45连接和集成的以太网交换机。可集成到Niagara框架中的免费驱动程序。
IP66触控面板,带18.5英寸宽屏 (16:9) HD,PCAP显示器,软件:Qt Browser
操作面板内置Web浏览器,可显示所有支持当前HTML5标准的Web可视化。除HTML5可视化工具外,还可通过PLCnext Engineer HMI打造高度协同的系统。用户可轻松创建基于Web的自定义可视化。软件自带大量图库和模板,并可根据需要轻松扩展,无需网络技术即可操作。操作面板配备开放式浏览器,可通过网络为系统任意组态可视化。
菲尼克斯电气推出耐用型Web面板,尤为适用于各类需要高可靠性和耐用性的应用。通过内置Web浏览器和对时下HTML5标准的支持,即使在极端条件下,亦可便捷显示基于Web的可视化效果。
此类设备的特点是耐用型设计:采用防刮擦玻璃和增强型壳体,具有高抗振和抗冲击性。依托-30到+65°C的宽温设计,以及阳光下可读的显示屏,面板尤为适合在户外和恶劣工业环境中使用。
ERS 1000室内操作单元可独立设置各个房间的各项功能,操作简便。 如照明、遮阳和房间温度。因此,采用ERS 1000紧凑型解决方案即可省去诸多操作元件。
优势
图标亮眼,所有操作功能标识极具个性化,菜单导航直观清晰,用户可在房间内进行针对性设置。为此,显示器上有四个带有指定键和LED的展开图。显示内容支持多种颜色, 可在调试时设定颜色。ERS 1000具备低操作延时,
内置通用型场景管理器,可保存用户设置。该群组管理器既允许执行器群组操作,也允许单个执行器操作。用户还可配置显示器,以便显示各种状态信息。设备也支持发送信号音。菲尼克斯电气还提供内置运动检测器的传感器模块。
ERS 1000室内操作单元通过以太网连接至ILC 2050 BI楼宇物联网控制器, 同时也通过以太网供电。该设备可无缝集成至基于物联网的Emalytics楼宇管理系统,工程设计更高效。
在Emalytics Automation Workbench中,网络中的所有设备都可以自动找到,且可轻松个性化配置单个设备。设备的每个功能都相应地有一个可与执行器轻松相连的数据点,该执行器受导线板控制。此外,还可以便捷地在同一房间内设置数个相同的控制点。
ERS 1000的各传感器均作为数据点集成至Emalytics。通过标配的Emalytics历史功能,还可轻松长期记录二氧化碳浓度或温度,将数据快速导出至外部应用程序。