7IN SID71 - Web面板
1564703

目前正着手准备,以符合CRA的相关规定

IP66触控面板,带7.0英寸宽屏 (16:9) VGA,PCAP显示器,软件:Qt Browser

产品详情








适配产品

优势

只需输入IP和URL,轻松完成调试
开放式网络标准并可以自由选择网络服务器和可视化软件,因此极为灵活
由于采用HTML5,因此无需为JAVA或Flash插件进行安全升级
非常适用于PLCnext Engineer或CODESYS
嵌入式Linux操作系统
能够可视化显示自行编程的JavaScript应用程序