WP 6101-WXPR
- Web面板
WP 6101-WXPR
- Web面板
1650120
第6代加固型Web面板,10.1″,(16:9宽高比)XGA格式,采用坚固耐用的PCAP规格
第6代加固型Web面板,10.1″,(16:9宽高比)XGA格式,采用坚固耐用的PCAP规格
第6代加固型Web面板,7.0",(16:9宽高比)VGA格式,采用坚固耐用的PCAP规格
第6代加固型Web面板,12.1",(16:9宽高比)VGA格式,采用坚固耐用的PCAP规格
第6代加固型Web面板,15.6″,(16:9宽高比)高清格式,采用坚固耐用的PCAP规格
IP66触控面板,带7.0英寸宽屏 (16:9) VGA,PCAP显示器,软件:Qt Browser
IP66触控面板,带15.6英寸宽屏 (16:9) HD,PCAP显示器,软件:Qt Browser
IP66触控面板,带10.1英寸宽屏 (16:9) XGA,PCAP显示器,软件:Qt Browser
IP66触控面板,带12.1英寸宽屏 (16:9) XGA,PCAP显示器,软件:Qt Browser
用于Catan控制器和Catan扩展模块的本地覆盖操作和配置的触摸屏。显示屏尺寸2.4″。通过USB-C连接器连接。
IP66触控面板,带21.5英寸宽屏 (16:9) HD,PCAP显示器,软件:Qt Browser