CATAN CONTROL PANEL - 显示器
1371366

目前正着手准备,以符合CRA的相关规定

用于Catan控制器和Catan扩展模块的本地覆盖操作和配置的触摸屏。显示屏尺寸2.4″。通过USB-C连接器连接。

产品详情









适配产品



优势

适合所有Catan模块的标准化“热”插拔显示屏
配备状态指示灯的直观运行以及覆盖底层模块的I/O通道
即使没有连接到控制器,也可以进行本地操作
可以查看每个通道的附加信息,例如数据点的名称
采用电容式触摸传感器的IPS显示屏易于读取并且具有高对比度
通过PIN密码提供访问保护