CATAN DISPLAY MOUNT - 安装套件
CATAN DISPLAY MOUNT
-
安装套件
1478438
用于Catan显示器远程操作的安装套件
产品详情
展开全部
折叠全部
技术数据
说明
应用说明
应用说明
只用于工业应用
产品属性
产品类型
安装材料
产品系列
Catan
尺寸
宽度
45 mm
高度
13.5 mm
长度
109 mm
材料规格
外壳材料
PC
商业数据
订货号
1478438
包装单位
1 pc
最小订货量
1 pc
销售关键代码
DRHAFA
产品关键代码
DRHAFA
GTIN
4063151893767
单件重量(含包装)
20.22 g
单件重量(不含包装)
13.71 g
原产地
交货时随附原产国信息。
分类
ECLASS
ECLASS-13.0
27330292
ECLASS-15.0
27330292
ETIM
ETIM 10.0
EC002584
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
0.17千克二氧化碳当量
适配产品
展开全部
折叠全部
想要在线购买?
点击跳转菲购商城
产品帮助