WP 6156-WHPS - Web面板
1290803

目前正着手准备,以符合CRA的相关规定

IP66触控面板,带15.6英寸宽屏 (16:9) HD,PCAP显示器,软件:Qt Browser

提供免费下载。 下载

产品详情









适配产品



优势

只需输入IP和URL,轻松完成调试
开放式网络标准并可以自由选择网络服务器和可视化软件,因此极为灵活
由于采用HTML5,因此无需为JAVA或Flash插件进行安全升级
非常适用于PLCnext Engineer或CODESYS
嵌入式Linux操作系统
能够可视化显示自行编程的JavaScript应用程序