WP 6070-WVPR - Web面板
1650118

目前正着手准备,以符合CRA的相关规定

第6代加固型Web面板,7.0",(16:9宽高比)VGA格式,采用坚固耐用的PCAP规格

提供免费下载。 下载

产品详情








适配产品



优势

恶劣环境专用耐用型组件:3 mm厚玻璃、大型散热片和增强型壳体
开放式设计,可用于任意第三方系统
基于HTML5或浏览器可视化的理想之选
允许戴手套操作,适用于潮湿环境
抗紫外线和IR辐射
显示屏在阳光下也可阅读