VL3 FPM 156是一款15.6英寸、1920 x 1080、工业触控式、IP66防护等级的平板显示器,外观和尺寸与WP 6…/TP 6…和VL3 PPC相同。
VL3 FPM 156
- 监视器
VL3 FPM 156
- 监视器
1580719
VL3 FPM 215
- 监视器
VL3 FPM 215
- 监视器
1580715
VL3 FPM 215是一款21.5英寸、1920 x 1080、工业触控式、IP66防护等级的平板显示器,外观和尺寸与WP 6…/TP 6…和VL3 PPC相同。
VL3 FPM 185
- 监视器
VL3 FPM 185
- 监视器
1580718
VL3 FPM 185是一款18.5英寸、1920 x 1080、工业触控式、IP66防护等级的平板显示器,外观和尺寸与WP 6…/TP 6…和VL3 PPC相同。
VL3 FPM 121
- 监视器
VL3 FPM 121
- 监视器
1580720
VL3 FPM 121是一款12.1英寸、1280 x 800、工业触控式、IP66防护等级的平板显示器,外观和尺寸与WP 6…/TP 6…和VL3 PPC相同。
VL3 FPM 238
- 监视器
VL3 FPM 238
- 监视器
1580713
VL3 FPM 238是一款23.8英寸、1920 x 1080、工业触控式、IP66防护等级的平板显示器,外观和尺寸与WP 6…/TP 6…和VL3 PPC相同。
VL3 FPM 101
- 监视器
VL3 FPM 101
- 监视器
1580690
VL3 FPM 101是一款10.1英寸、1280 x 800、工业触控式、IP66防护等级的平板显示器,外观和尺寸与WP 6…/TP 6…和VL3 PPC相同。
FPM 15.6 69K SP
- 监视器
FPM 15.6 69K SP
- 监视器
1261658
卫生监控器配备39.6 cm/15.6" TFT显示屏(电容式多点触摸屏),1920 x 1080像素(全高清),全封闭不锈钢壳体并且无螺丝或尖锐边缘。配备防破碎保护膜。
触控显示器的优势
- 适合各类应用的投射式电容触控显示器
- 壳体坚固耐用,高抗振性和高电磁兼容性,适于工业应用
- 采用开放式IT标准并提供多个接口,兼容性强
- 宽温设计,适于恶劣的工业环境
- 正面安装,或通过集成的VESA 100安装
- 可选配KVM延长器,轻松传输触控和视频信号,传输距离达90 m