Valueline VL3 FPM是一款工业平板显示器,适用于需要远程显示位置的应用场合。
VL3 FPM 215
-
监视器
1580715
VL3 FPM 215是一款21.5英寸、1920 x 1080、工业触控式、IP66防护等级的平板显示器,外观和尺寸与WP 6…/TP 6…和VL3 PPC相同。
产品详情
适配产品
优势
21.5"显示器
DisplayPort、VGA和HDMI输入端口
2x USB端口用于键盘和鼠标
环境工作温度:-20 °C ... 60 °C