VL3 FPM 3.0M TOUCH CABLE - 连接电缆
VL3 FPM 3.0M TOUCH CABLE
-
连接电缆
1801633
用于将VL3 FPM触摸屏连接到工控机USB端口的USB电缆 - 3m
产品详情
展开全部
折叠全部
技术数据
产品属性
产品类型
适配器电缆
尺寸
电缆
长度
3 m
商业数据
订货号
1801633
包装单位
1 pc
最小订货量
1 pc
销售关键代码
DRBAAZ
产品关键代码
DRBAAZ
GTIN
4067923424234
单件重量(含包装)
118.8 g
单件重量(不含包装)
106.7 g
原产地
交货时随附原产国信息。
分类
ECLASS
ECLASS-13.0
19200292
ECLASS-15.0
19200292
ETIM
ETIM 10.0
EC010836
UNSPSC
UNSPSC 21.0
43211900
产品环境合规性
EU RoHS
符合《欧盟RoHS物质指令要求》
是
(无豁免)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-E
没有超过限值的危险物质
EU REACH SVHC
《REACH候选物质注释》(CAS编号)
相关物质重量百分比不超过0.1%
适配产品
展开全部
折叠全部
想要在线购买?
点击跳转菲购商城
产品帮助