Valueline VL3 FPM是一款工业平板显示器,适用于需要远程显示位置的应用场合。
VL3 FPM 156
-
监视器
1580719
VL3 FPM 156是一款15.6英寸、1920 x 1080、工业触控式、IP66防护等级的平板显示器,外观和尺寸与WP 6…/TP 6…和VL3 PPC相同。
产品详情
cULus Listed
认证ID: E238705-D1066 UL CoCcULus Listed
认证ID: E196811-20250620适配产品
优势
15.6"显示器
DisplayPort、VGA和HDMI输入端口
2x USB端口用于键盘和鼠标
环境工作温度:-20 °C ... 60 °C