VL3 FPM 101 - 监视器
1580690

目前正着手准备,以符合CRA的相关规定

VL3 FPM 101是一款10.1英寸、1280 x 800、工业触控式、IP66防护等级的平板显示器,外观和尺寸与WP 6…/TP 6…和VL3 PPC相同。

产品详情









优势

10.1英寸显示器
DisplayPort、VGA和HDMI输入端口
2x USB端口用于键盘和鼠标
环境工作温度:-20 °C ... 60 °C