Valueline VL3 FPM是一款工业平板显示器,适用于需要远程显示位置的应用场合。
VL3 FPM 121
-
监视器
1580720
VL3 FPM 121是一款12.1英寸、1280 x 800、工业触控式、IP66防护等级的平板显示器,外观和尺寸与WP 6…/TP 6…和VL3 PPC相同。
产品详情
cULus Listed
认证ID: E238705-D1066 UL CoCcULus Listed
认证ID: E196811-20250620适配产品
优势
12.1"显示器
DisplayPort、VGA和HDMI输入端口
2x USB端口用于键盘和鼠标
环境工作温度:-20 °C ... 60 °C