IP30防护等级的嵌入式工业PC机(BPC),采用第11代Intel®处理器。系统最高配置可达64 GB RAM。系统可装配两个M.2 2280 SSD,每个SSD容量配置可达960 GB。多种I/O配置选项,包括无线局域网和可选的PCIe扩展插槽。
嵌入式PC机
我们的紧凑型嵌入式PC机专为范围广泛的自动化任务而设计 - 从简单的数据采集到复杂的物联网和边缘应用。 通过DIN导轨或壁式安装,您可以受益于极其坚固并且节省空间的设计。我们的嵌入式PC机具有可扩展的性能和范围广泛的接口,可为几乎所有行业和应用提供合适的工控机解决方案。
IP30防护等级超紧凑型无风扇嵌入式工业PC机 (BPC),采用Intel Atom® x6000处理器和行业领先的连接配置。
系统有多种处理器可供选择,并预配置DDR4内存和板载NVMe固态存储。VL3 UPC可选用额外的M.2 SSD存储和各种I/O配置,包括无线LAN、串行通信接口、额外的以太网端口和4G/LTE。
IP30防护等级的紧凑型无风扇工业嵌入式PC机 (BPC) 配备高效且长期可用的Intel Atom® x6211E处理器,带2 GB LPDDR4主内存 和30 GB NVMe SSD 板载存储器。
IP30防护等级的紧凑型无风扇工业嵌入式PC机 (BPC) 配备高效且长期可用的Intel Atom® x6413E处理器,16 GB LPDDR4主内存 和120 GB NVMe SSD板载存储器。
IP30防护等级的紧凑型无风扇工业嵌入式PC机 (BPC) 配备高效且长期可用的Intel Atom® x6211E处理器,带8 GB LPDDR4主内存 和60 GB NVMe SSD板载存储器。
IP30防护等级的紧凑型无风扇工业嵌入式PC机 (BPC) 配备高效且长期可用的Intel Atom® x6413E处理器,16 GB LPDDR4主内存 和240 GB NVMe SSD板载存储器。
WIN11 IoT Enterprise LTSC 2024 USB HIGH套件可将菲尼克斯电气工控机 (IPC) 从Windows® 10 IoT Enterprise LTSC 2019或Windows 10 IoT LTSC 2021升级到Windows 11 IoT Enterprise LTSC 2024操作系统。只能升级已售出并配置有Windows操作系统的菲尼克斯电气工控机。支持的工控机平台:1376797 VL3 BPC (I57)、1376798 VL3 PPC (I57)、1138367 BL2 PPC AIO65 7000 (I64)、2400063 BL RACKMOUNT 2U (I59)、2400064 BL RACKMOUNT 4U (I59)
WIN11 IoT Enterprise LTSC 2024 USB VALUE套件可将菲尼克斯电气工控机 (IPC) 从Windows® 10 IoT Enterprise LTSC 2019或Windows 10 IoT LTSC 2021升级到Windows 11 IoT Enterprise LTSC 2024操作系统。只能升级已售出并配置有Windows操作系统的菲尼克斯电气工控机。支持的工控机平台:1376797 VL3 BPC(I55、I56)、1376798 VL3 PPC(I55、I56)、2400063 BL RACKMOUNT 2U (I58)、2400064 BL RACKMOUNT 4U (I58)
WIN11 IoT Enterprise LTSC 2024 USB ENTRY套件可将菲尼克斯电气工控机 (IPC) 从Windows® 10 IoT Enterprise LTSC 2019或Windows 10 IoT LTSC 2021升级到Windows 11 IoT Enterprise LTSC 2024操作系统。只能升级已售出并配置有Windows操作系统的菲尼克斯电气工控机。支持的工控机平台:1376797 VL3 BPC (I54)、1376798 VL3 PPC (I54)、1459506 VL3 UPC、1644121 VL3 PPCS、1138366 BL2 PPC AIO65 2000 (I63)
嵌入式PC机的优势
- [x] 采用工业级无风扇设计且不带活动件,系统可用性高,结构紧凑
- 应用广泛,安装方式灵活,如 DIN导轨安装
- 采用全新一代的Intel® Atom™、Celeron®、Pentium®或Core™ i强劲处理器,产品性能可满足各种需求
- 可选配扩展卡和PCIe插槽,扩展灵活
- 支持TPM 2.0,硬件安全可靠