VL3 UPC
-
嵌入式PC机
1459506
IP30防护等级超紧凑型无风扇嵌入式工业PC机 (BPC),采用Intel Atom® x6000处理器和行业领先的连接配置。
系统有多种处理器可供选择,并预配置DDR4内存和板载NVMe固态存储。VL3 UPC可选用额外的M.2 SSD存储和各种I/O配置,包括无线LAN、串行通信接口、额外的以太网端口和4G/LTE。
提供免费下载。
下载
产品详情
| 应用说明 | |
| 应用说明 | 只用于工业应用 |
| 产品类型 | 嵌入式PC机 |
| 重量 | 0.7 kg (不含扩展) |
| 0.96 kg (含扩展选项) | |
| 计算机参数 | |
| 处理器 | Intel® Atom® x6413E, 内核数: 4 x 1.5 GHz |
| Intel® Atom® x6211E, 内核数: 2 x 1.3 GHz | |
| Trusted Platform Module | dTPM 2.0, Infineon® SLB9670 (加密技术非中文) |
| 操作系统 | 无操作系统 |
| Windows® 10 IoT Enterprise LTSC 2021 X64 | |
| Windows® 11 IoT Enterprise LTSC 2024 X64 | |
| 主内存 | 2 GB DDR |
| 8 GB LPDDR4 | |
| 16 GB LPDDR4 | |
| 数据存储系统 | 30 GB,3D TLC(板载) |
| 60 GB,3D TLC(板载) | |
| 120 GB, 3D TLC (onboard) | |
| 60 GB,M.2 2280 SSD,M key,SATA 3 | |
| 120 GB,M.2 2280 SSD,M key,SATA 3 | |
| 240 GB,M.2 2280 SSD,M key,SATA 3 | |
| 480 GB,M.2 2280 SSD,Key M,SATA 3 | |
| 240 GB,3D TLC(板载) | |
| 散热方式 | 被动散热 |
| RAID技术 | 不带RAID系统 |
| 显示器 | |
| MTBF | 60°C时为58969小时 |
| 电池的使用寿命 | 5年(典型) |
| 电源 | |
| 电源电压 (DC) | 24 V DC 20 % |
| 电源电压范围 | 19.2 V DC ... 28.8 V DC |
| 最大电流耗量 | 2.08 A (24 V DC) |
| 典型电流耗量 | 0.82 A (24 V DC的最大电源系统配置) |
| 实时时钟 | |
| 实时时钟 | 已集成(备有电池) |
| 电源 | |
| 连接方式 | 直插式弹簧连接 |
| 硬导线横截面 | 0.2 mm² ... 1.5 mm² |
| 柔性导线横截面 | 0.2 mm² ... 1.5 mm² |
| 可连接导向横截面 AWG | 24 ... 16 |
| 剥线长度 | 10 mm |
| 接口 | 2x USB 3.1 Gen. 1, Typ A |
| 可选接口 | 2x 以太网(10/100/1000 Mbps),RJ45 |
| 2x COM (RS-232/422/485) | |
| 1x 用于SATA 3的M.2 2280 M键 | |
| 2x RSMA (WLAN) | |
| 2x SMA (4G/LTE) | |
| 1x 微型SIM卡 | |
| 监视器输出 | 1x DP++ 1.4 |
| 网络 | 2x Ethernet(10/100/1000Mbps),RJ45 |
| LAN芯片套件 | Intel® i225-IT |
| 外部尺寸 | |
| 宽度 / 高度 / 深度 | 100 mm / 50 mm / 100 mm (基础系统) |
| 100 mm / 80 mm / 100 mm (可选配4G/LTE调制解调器的系统) | |
| 100 mm / 80 mm / 100 mm (可选配2个以太网的系统) | |
| 100 mm / 80 mm / 100 mm (可选择扩展存储空间的系统) | |
| 颜色 (外壳) | 浅灰 (RAL 7035) |
| 黑色 (RAL 9005) | |
| 外壳材料 | 铝/钢板DC01 |
| 环境条件 | |
| 保护等级 | IP30 |
| 环境温度(运行) | -20 °C ... 60 °C (海拔0 m ... 2000 m,空气流速为0.5 m/s) |
| -20 °C ... 54 °C (海拔2001 m ... 3000 m,空气流速为0.5 m/s) | |
| 环境温度(存放/运输) | -40 °C ... 70 °C |
| 海拔 | 3000 m (海平面以上) |
| 允许湿度(运行) | 10 % ... 95 % (无冷凝) |
| 允许湿度(存放/运输) | 10 % ... 95 % (无冷凝) |
| 冲击 | 15g,11ms,符合IEC 60068-2-27标准 |
| 振动(操作) | 1g, 符合 EN 60068-2-6 |
| 一致性/认证 | |
| 符合性 | 符合 CE 标准 |
| UL,美国/加拿大 | UL 61010-1, UL 61010-2-201 |
| Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T4 | |
| 安装类型 | DIN导轨安装 |
| 壁挂式安装 |
| 订货号 | 1459506 |
| 包装单位 | 1 pc |
| 最小订货量 | 1 pc |
| 注意 | 定制(不可退回) |
| 销售关键代码 | DRBAAA |
| 产品关键代码 | DRBAAA |
| 单件重量(含包装) | 1,548 g |
| 单件重量(不含包装) | 700 g |
| 原产地 | TW |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 19200102 |
| ECLASS-15.0 | 19200102 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001413 |
| EU RoHS | |
| 符合《欧盟RoHS物质指令要求》 | 是 |
| 已知的豁免条款 | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-15
相关产品的中国RoHS声明表,请见“制造商声明”下相应产品的下载区域。对于所有带EFUP-E标志的产品,不需要出具中国RoHS声明表。
|
| EU REACH SVHC | |
| 《REACH候选物质注释》(CAS编号) | Lead (CAS编号: 7439-92-1) |
适配产品
-
SI-RND-U1A - 数据接口 1425185
-
DP TO VGA ADPTR - 适配器 2400173
-
DP TO DVI ADPTR - 适配器 2400174
-
VL 2.0M DP CABLE - 连接电缆 2404774
-
VL3 UPC PORT COVER KIT - 盖板 1452726
-
VL3 UPC WALL MOUNT KIT - 安装套件 1452685
-
VL3 UPC 60 GB M.2 SSD KIT - 存储器 1536235
-
VL3 UPC 120 GB M.2 SSD KIT - 存储器 1536236
-
VISU+ IPC UPGRADE - 可视化软件 1310994
-
MC 1,5/ 3-STF-3,5 - PCB 插拔式连接器 1847068
-
MC 1,5/ 3-STF-3,5 BD:1-3 - PCB 插拔式连接器 1751312
-
FMC 1,5/ 3-STF-3,5 - 插拔式连接器 1966101
-
QUINT4-PS/24DC/24DC/5/SC - DC/DC转换器 1046800
-
QUINT4-PS/24DC/24DC/5/PT - DC/DC转换器 2910119
-
WIN10 TO WIN11 2024 UPG-ENTRY - 软件包 1766286
-
VL3 UPC 480 GB M.2 SSD KIT - 存储器 1537275
-
VL3 UPC 960 GB M.2 SSD KIT - 存储器 1537274
-
FMC 1,5/ 3-STF-3,5 GY7035 - 插拔式连接器 1561300
-
UTA 107/30 - 安装适配器 2320089
-
TP/WP 6000 RTC BATTERY KIT - 电池 1289761
-
VL3 UPC/PPCS EF31 LTE ANT KIT - 天线 1698498
-
VL3 UPC/PPCS EF16 WLAN ANT KIT - 天线 1698499