VL3 BPC - 嵌入式PC机
1376797

目前正着手准备,以符合CRA的相关规定

IP30防护等级的嵌入式工业PC机(BPC),采用第11代Intel®处理器。系统最高配置可达64 GB RAM。系统可装配两个M.2 2280 SSD,每个SSD容量配置可达960 GB。多种I/O配置选项,包括无线局域网和可选的PCIe扩展插槽。

提供免费下载。 下载

产品详情









优势

第11代Intel® Core™或Celeron®处理器
两个DP++端口
支持TPM 2.0和Intel® AMT
I/O扩展选项,包括PCIe x4
可选无线局域网
支持两个M.2固态硬盘
DIN导式轨、壁挂式、书架式等多种安装方式可选