用于机架安装的19" 4U PC,配备英特尔®酷睿™ i7-6700 3.4 GHz,8 GB RAM,1 TB HDD 3.5" SATA以及PCI和PCIe扩展插槽
机架安装式PC机
我们的机架安装式PC机可为您在工业自动化或者机械和系统制造的机器学习中采集和处理大量数据提供最大的系统性能。机架安装式PC机可根据具体应用灵活扩展,并且符合通用的19英寸行业标准。最高性能等级的组件可带来巨大益处。
BL2 RACKMOUNT 4U 7000
- 机架安装式PC机
BL2 RACKMOUNT 4U 7000
- 机架安装式PC机
1060643
BL2 RACKMOUNT 4U 5100
- 机架安装式PC机
BL2 RACKMOUNT 4U 5100
- 机架安装式PC机
1577441
用于支架安装的19" 4U PC,配备Intel® Core™ i5-12400,16 GB RAM,以及PCI和PCIe扩展插槽
BL2 RACKMOUNT 4U 7100
- 机架安装式PC机
BL2 RACKMOUNT 4U 7100
- 机架安装式PC机
1577617
用于支架安装的19" 4U PC,配备Intel® Core™ i7-12700,16 GB RAM,以及PCI和PCIe扩展插槽
BL RACKMOUNT 2U
- 机架安装式PC机
BL RACKMOUNT 2U
- 机架安装式PC机
2400063
19",2U支架安装式PC机,配置Intel® Core™ i3-9100TE或Intel Core™ i7-9700TE 2.40 GHz处理器,RAM最大存储容量达32 GB。大容量存储配置,存储容量可达8 TB。PCI和PCIe扩展插槽,可用于扩展。
BL2 RACKMOUNT 4U 3100
- 机架安装式PC机
BL2 RACKMOUNT 4U 3100
- 机架安装式PC机
1577614
用于支架安装的19" 4U PC,配备Intel® Core™ i3-12100,16 GB RAM,以及PCI和PCIe扩展插槽
BL2 RACKMOUNT 4U 5000
- 机架安装式PC机
BL2 RACKMOUNT 4U 5000
- 机架安装式PC机
1060646
用于机架安装的19" 4U PC,配备英特尔®酷睿™ i5-6500 3.2 GHz,4 GB RAM,1 TB HDD 3.5" SATA以及PCI和PCIe扩展插槽
BL2 RACKMOUNT 4U 7000 RP
- 机架安装式PC机
BL2 RACKMOUNT 4U 7000 RP
- 机架安装式PC机
1060641
用于机架安装的19" 4U PC,配备英特尔®酷睿™ i7-6700 3.4 GHz,8 GB RAM,1 TB HDD 3.5" SATA和附加的数据存储器。PCI和PCIe扩展插槽
BL2 RACKMOUNT 4U 3000
- 机架安装式PC机
BL2 RACKMOUNT 4U 3000
- 机架安装式PC机
1060648
用于支架式安装的19" 4U PC,配备Intel® Core™ I3-6100处理器,3.7 GHz,4 GB RAM,1 TB HDD 3.5" SATA以及PCI和PCIe扩展插槽
机架式PC机的优势
- 专为19英寸机架定制,2机架单元或4机架单元高度可选
- 采用可扩展的强劲高能效因特尔处理器,应用范围广
- 可通过PCI/PCIe插槽进行扩展
- 支持RAID (0/1/5/10),系统可用性和数据安全性高
- 配置两个或三个热插拔硬盘,易于维护
- 前盖板可锁定,安全性强