BL RACKMOUNT 2U - 机架安装式PC机
2400063

目前正着手准备,以符合CRA的相关规定

19",2U支架安装式PC机,配置Intel® Core™ i3-9100TE或Intel Core™ i7-9700TE 2.40 GHz处理器,RAM最大存储容量达32 GB。大容量存储配置,存储容量可达8 TB。PCI和PCIe扩展插槽,可用于扩展。

提供免费下载。 下载

产品详情









优势

适用于19"机架
2 用于大容量存储器的可更换驱动器托盘
所有的前端元件都配有可锁的安全门
带可插拔更换的风机过滤器,易于维护
支持RAID
TPM 2.0支持