可灵活配置的ERS 1000房间操作面板适合安装在多种标准交换机系列产品中。该设备可以与各种作为选项的传感器组合使用。 通过彩色显示器和短行程按键,可以实现直观的菜单导航操作。ERS 1000通过Niagara框架驱动程序进行控制。操作和配置软件是免费的,可通过Niagara市场和ILC 2050 BI的Emalytics装置下载。
ERS 1000-R WH
-
房间操作面板
1222437
Emalytics Room Switch - 紧凑型操作面板,用于例如照明、遮阳和温度设置等房间功能。带有两个RJ45连接和集成的以太网交换机。可集成到Niagara框架中的免费驱动程序。
产品详情
适配产品
优势
一个操作面板即可控制多项不同的房间功能
配备彩色显示屏和短行程按键,操作直观
场景控制和信息显示等特殊功能
可通过以太网接口集成到IT基础设施中
在Emalytics楼宇管理系统中可轻松连接和配置
带传感器模块扩展装置的室内气候测量
通过以太网供电