BL2 PPC AIO65 7000 - 面板式PC机
1138367

目前正着手准备,以符合CRA的相关规定

全封闭IP65防护等级工控机,采用Intel® Core™处理器并配备全高清电容式多点触控屏。专为VESA杆式或臂式安装设计。

提供免费下载。 下载

产品详情









优势

完全IP65
多点触控触摸屏
宽屏显示器
坚固的IP65外壳
LED背光
VESA杆式或臂式安装选择
可选电源按钮
可组态