BL2 AIO65 48MM ADAPTER - 安装材料
BL2 AIO65 48MM ADAPTER
-
安装材料
1201505
适用于BL2 AIO65的48 mm杆式安装适配器
产品详情
展开全部
折叠全部
技术数据
说明
应用说明
应用说明
只用于工业应用
产品属性
产品类型
安装材料
商业数据
订货号
1201505
包装单位
1 pc
最小订货量
1 pc
销售关键代码
DRBAAC
产品关键代码
DRBAAC
GTIN
4063151264697
单件重量(含包装)
300 g
单件重量(不含包装)
1,590 g
原产地
DE
分类
ECLASS
ECLASS-13.0
19200192
ECLASS-15.0
19200192
ETIM
ETIM 10.0
EC002584
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121500
产品环境合规性
EU RoHS
符合《欧盟RoHS物质指令要求》
是
(无豁免)
EU REACH SVHC
《REACH候选物质注释》(CAS编号)
相关物质重量百分比不超过0.1%
适配产品
展开全部
折叠全部
附件
BL2 PPC AIO65 2000
-
面板式PC机
1138366
BL2 PPC AIO65 7000
-
面板式PC机
1138367
想要在线购买?
点击跳转菲购商城
产品帮助