BL2 AIO65 STACKLIGHT COVER - 上部壳体
BL2 AIO65 STACKLIGHT COVER
-
上部壳体
1163690
用于BL2 AIO65的上部壳体,配有用于安装堆栈指示灯的孔
产品详情
展开全部
折叠全部
技术数据
产品属性
产品类型
信号系统
商业数据
订货号
1163690
包装单位
1 pc
最小订货量
1 pc
销售关键代码
DRBABZ
产品关键代码
DRBABZ
GTIN
4063151176297
单件重量(含包装)
280.5 g
单件重量(不含包装)
171.4 g
原产地
TW
分类
ECLASS
ECLASS-13.0
19200192
ECLASS-15.0
19200192
ETIM
ETIM 10.0
EC002584
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121500
产品环境合规性
EU RoHS
符合《欧盟RoHS物质指令要求》
是
(无豁免)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-E
没有超过限值的危险物质
EU REACH SVHC
《REACH候选物质注释》(CAS编号)
相关物质重量百分比不超过0.1%
EF3.1 气候变化
CO2e 千克
10.724千克二氧化碳当量
适配产品
展开全部
折叠全部
想要在线购买?
点击跳转菲购商城
产品帮助