实用信息
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
工业人工智能
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
HMI和工业PC机
HMI和工业PC机设备的产品可视化
使用交互式360°控制,查看真实照片分辨率下的HMI和工业PC机产品。若要获得沉浸式体验,请在3D视图中扫描桌面上的二维码或在兼容移动设备上点击 "Show in my area"(显示在我的区域)图标。
HMI
嵌入式PC机
面板式PC机
触控显示器
HMI
WP 6000
IP66触控面板,带7"宽屏VGA显示器 (16:9),采用PCAP技术和QT网页浏览器软件。
查看3D视图
TP 6000
IP66触控面板,带7"宽屏VGA显示器 (16:9),采用PCAP技术和Visu+ RT软件。
查看3D视图
BWP 2000
Web面板,带4.3" TFT显示器,配备i.MX 6Duallite处理器、USB和以太网端口、Yocto/Linux操作系统和QT浏览器。
查看3D视图
BTP 2000
采用4.3英寸TFT显示屏的触控面板,Arm Cortex A7处理器,多种接口,Windows® Embedded Compact 7和Visu+。
查看3D视图
嵌入式PC机
VL3 BPC
IP30防护等级的VL3工业嵌入式PC机,采用第11代Intel®处理器。
查看3D视图
VL3 UPC
IP30防护等级的超薄型VL3 UPC嵌入式PC机,搭载第6代Intel® Atom®处理器。
查看3D视图
面板式PC机
VL3 PPC
IP66防护等级的工业面板式PC机,采用第11代Intel®处理器,RAM最高为64 GB,支持两个M.2 2280 SSD。
查看3D视图
VL3 PPCS
紧凑型面板式工业PC机,配备10"和12"屏幕,提供业界先进的扩展功能。
-3D视图
VL3 UPC 2440 EDGE
边缘设备配备Virtual PLCnext Control作为中央数据收集和评估单元。除了IEC 61131-3控制功能外,Linux Ubuntu Pro Desktop还提供便捷的扩展能力以及数据分析软件简易安装特性。
查看3D视图
触控显示器
VL3 FPM
配备PCAP多点触控(10.1至21.5")的工业平板显示屏,与VL3 PPC、VL3 PPCS和WP 6000 HMI兼容。
查看3D视图