技术领先的产品 使用彼此适配的COMPLETE line全套产品,快速、轻松地完成控制柜构建。COMPLETE line产品采用统一的外观和触感设计,非常易于安装。由此即可节省安装、调试和维护时间。所有COMPLETE line产品均采用直插式连接技术。因此,无需工具即可快速完成整体应用接线。

快速轻松设置控制柜

优势

  • 统一的功能和设计,操作便捷,性能优异
  • 采用直插式连接技术,无需工具即可快速安装
  • 桥接件、标识和测试均采用标准化附件,降低生产和物流成本
  • COMPLETE line系列为您提供用于整套控制柜的技术领先的产品