适用于优化制造过程的产品解决方案 从安装材料直到装配操作辅助系统,实现高效的控制柜制造过程。在“clipx WIRE assist”手册中按需查找各类生产优化解决方案的更多信息。

使用clipx WIRE assist完成导线预处理

高效生产

控制柜制造在过程成本中所占的比例很高。因此对于提高设备和系统生产的利润率而言,这是一个理想的切入点。COMPLETE line可扩展解决方案采用创新技术,助力打造高效生产过程。

使用clipx WIRE assist装配操作辅助系统

WIRE assist装配操作辅助系统

装配操作辅助系统

clipx WIRE assist辅助系统可高效完成导线预处理。该系统受软件支持,可引导用户完成半自动化导线预处理,控制相关自动工具和打印系统,并根据CAE(计算机辅助工程)数据提供必要信息。

使用CUTFOX 10自动工具

CUTFOX 10自动工具

自动工具

菲尼克斯电气提供各种创新型自动工具,实现各工序的自动化操作,降低作业成本。无论是断线、剥线还是压接,此类功能强大的设备均可显著提高导线预处理的每个子步骤效率。

站在控制柜前使用手动工具的技术人员

全套工具系列

手动工具

菲尼克斯电气提供适用于断线、剥线、压接、拧装和测量的高质量人体工学工具,不仅可简化应用设计,还可确保始终如一的精确操作。欢迎了解TOOL fox系列加工和测量工具。

位于MARKING系统产品组合前的员工

功能全面的MARKING系统产品组合

标识系统

接线和组件的标识是控制柜制造中相当耗时的步骤。MARKING系统的工业标识解决方案可大大简化日常工作。该产品系列种类齐全,包括专业的规划和标识软件,以及适于各种应用场合的创新型打印系统和标识材料,可提供从规划到成品标识的直观便捷解决方案。

正在粘贴控制柜中装置和组件标识的员工

装配与安装材料

装配与安装材料

有时细节决定成败。COMPLETE line产品组合涵盖装配与安装材料,助您高效制造控制柜。标准化的标识、桥接和测试附件可提高产品的复用性并精简部件种类。从行线槽到穿板式连接器,菲尼克斯电气提供高效控制柜制造所需的各类产品。

控制柜制造的工艺流程

控制柜制造的工艺流程

高效设计控制柜制造

为应对当前交货时间缩短、竞争压力增大和个性化定制生产等挑战,必须对控制柜的各项过程步骤进行全面优化。除适宜的产品解决方案外,成功的关键还在于全盘考虑多个方面和连通各个流程。COMPLETE line提供全套解决方案,助力深入发掘全价值链潜力。