您正在浏览的内容是为中国量身定制的。 查看美国的内容 | 选择另一个国家

适于机械制造的技术领先产品

配套控制柜作为机械设备的核心组成部分,负责时时控制、保护和监测应用,同时为应用供电。COMPLETE line系列产品种类齐全,助力打造机械制造领域的各类必需应用,确保应用协调适配。

优势

  • 全套控制柜和现场解决方案
  • 采用直插式连接技术,无需工具即可快速安装
  • 桥接件、标识和测试均采用标准化附件,降低生产和物流成本
  • 统一的功能和设计,操作便捷,性能优异
交互式图像映射:机械制造业控制柜示例
控制
商业和技术系统的数字化、网络化和全球化正在不断创造出新的自动化需求。因此,菲尼克斯电气为您提供面向未来的PLC、I/O系统和PLC软件。
即刻了解更多信息
控制
供电和保护
可靠、稳定的电源可避免对机械和系统造成损坏。COMPLETE line系列产品种类齐全,具备安全稳定的能源基础设施所需的各项功能。
即刻了解更多信息
供电和保护
信号匹配
切换、隔离、监测、放大或倍增,无论何种应用需求,COMPLETE line系列总能提供合适产品。从用于标准应用的通用继电器,到作为控制器接口的超薄继电器模块,再到带或不带网络接口的信号隔离变送器,一应俱全。
即刻了解更多信息
信号匹配
连接
COMPLETE line提供了大量不同的接线端子,用于连接控制柜中的各种应用。产品均可轻松安装,配备标准附件,设计统一。
即刻了解更多信息
连接
安全通信
随着工业数字化进程的发展,越来越多的控制柜内设备需要安全联网。COMPLETE line提供全套工业通信产品解决方案,可靠保护所有相关数据。
即刻了解更多信息
安全通信
功能安全
COMPLETE line系列安全解决方案为操作人员和系统提供理想保护。所有安全产品均通过安全完整性等级 (SIL) 认证,易于配置和安装。
即刻了解更多信息
功能安全
负载开关
电动马达适于各种工业应用的运动控制。COMPLETE line系列提供适用于各种应用场合的创新型智能产品。
即刻了解更多信息
负载开关
现场供电和保护
机械制造领域的一大常见挑战是为现场安装的分布式负载可靠供电。COMPLETE line为此提供IP67防护等级的通用型解决方案。
了解更多信息
现场供电和保护
现场安全通信
出于架构和功能考虑,系统需要在控制柜外也可进行通信的设备和组件。COMPLETE line为此提供配套解决方案,适于各类应用场合。
了解更多信息
现场安全通信
信号传输
在机械制造领域,诸多传感器、执行器以及其连接均置于现场露天环境下。COMPLETE line为此推出灵活高效的模块化现场组件连接解决方案。
了解更多信息
信号传输
现场连接
机械制造业采用各种各样的连接技术解决方案。从控制柜到现场,COMPLETE line系列均可提供坚固可靠、灵活易用的创新产品。
了解更多信息
现场连接
机械制造
我们是您身边的强力合作伙伴

菲尼克斯电气与机械制造行业密切相关。因此,我们非常清楚机械制造面临的困难和挑战。菲尼克斯电气机械制造部门拥有180名员工,为菲尼克斯电气在世界各地的开发和生产部门提供支持。菲尼克斯电气提供一系列机械制造产品和服务,技术先进,能够显著提高您的竞争力。

了解更多信息
电气设计师站在配有控制柜的设备前