您正在浏览的内容是为中国量身定制的。 查看美国的内容 | 选择另一个国家

机械制造领域的控制

商业和技术系统的数字化、网络化和全球化正在不断创造全新市场需求。着眼未来的自动化系统厂家必须满足现代物联网 (IoT) 应用标准。为此,COMPLETE line可提供面向未来的PLC、I/O系统和PLC软件。

控制

采用COMPLETE line系列产品,可为各种应用和环境条件提供控制方案。

控制方案
模块扩展控制器
PLCnext Control设备是用于PLCnext技术开放式自动化平台的可编程逻辑控制器(PLC)。通过此控制器,不受专属系统限制即可轻松实现自动化项目。
更多信息
模块扩展控制器
模块化自动化系统
菲尼克斯电气的控制器、总线耦合器和I/O模块可创建模块化自动化系统,轻松应对各种需求。
更多信息
模块化自动化系统
控制层
高性能控制器可实现自动化应用,满足高标准的安全或可用性要求。对于采用PLCnext技术并有严苛安全要求的应用,应选用安全完整性等级达SIL 3的安全控制器,以策万全。
更多信息
控制层
可编程逻辑继电器系统
PLC logic继电器系统是一款集逻辑、接口和现场连接层于一体的解决方案。通过单个紧凑型系统即可实现I/O信号的切换和控制。
逻辑模块
可编程逻辑继电器系统
可编程逻辑继电器系统
PLC logic继电器系统是一款集逻辑、接口和现场连接层于一体的解决方案。通过单个紧凑型系统即可实现I/O信号的切换和控制。
更多信息
可编程逻辑继电器系统
信号匹配
请点击下方链接,了解更多关于“信号匹配”功能区域的相关信息。
更多信息
信号匹配
工业网络和安全
请点击下方链接,了解更多关于“工业联网和安全”功能区域的相关信息。
更多信息
工业网络和安全
模块扩展控制器
PLCnext Control设备是用于PLCnext技术开放式自动化平台的可编程逻辑控制器(PLC)。通过此控制器,不受专属系统限制即可轻松实现自动化项目。
模块扩展控制器
系统布线
通过使用菲尼克斯电气的系统布线解决方案,自动化系统中各组件的布线工作量将大为减轻。
控制器专用的系统布线
系统布线
人机界面(HMI)
从用于现场操作的移动平板电脑到用于全面自动化系统的复杂可视化方案,COMPLETE line可提供适于各种应用的解决方案。
HMI和IPC机
人机界面(HMI)
控制器和I/O
专业的系统自动化方案:我们始终为您提供合适的可编程逻辑控制器(PLC)、I/O系统和可编程逻辑控制器(PLC)软件。
PLC(控制器)和I/O

示例1
Axioline全套系列产品可实现分布式控制方案。
示例2
操作和可视化任务可由工业PC机集中处理,或托管至人机界面(HMI)。针对不太复杂的应用,PLC logic配合插拔式I/O系统与控制器,可一同安装至狭小空间内。
示例3
通过使用紧凑的系统布线,可大幅减轻控制器与现场间的布线工作量。
示例4
针对中央控制方案,控制器和I/O模块可直接并排布置在控制柜中。