您正在浏览的内容是为中国量身定制的。 查看美国的内容 | 选择另一个国家

机械制造领域的信号匹配

在开启、关闭和切换电路时,作为接口模块的继电器会根据具体型号发挥不同作用。易受干扰的开关设备会影响机械设备和系统的可用性。COMPLETE line系列产品种类齐全,可提供符合各项现代系统要求的高性价比解决方案。

信号匹配

COMPLETE line为控制器与现场间的连接提供安全可靠的解决方案。

信号匹配功能区域
控制
请点击下方链接,了解更多关于“控制”功能区域的相关信息。
更多信息
控制
系统布线
使用菲尼克斯电气的系统布线解决方案,自动化系统中各组件的布线工作量将大为减轻。
系统布线
超薄继电器模块
PLC-INTERFACE继电器系统是控制器与系统I/O设备之间的高性能接口,涵盖超薄型插拔式继电器与固态继电器,随附全套附件。
超薄继电器模块
控制
请点击下方链接,了解更多关于“控制”功能区域的相关信息。
更多信息
控制
带功能安全和防爆保护的信号隔离变送器
MACX Analog信号隔离变送器提供全面解决方案,实现安全、无干扰的模拟量和数字量信号处理。
带功能安全和防爆保护的信号隔离变送器
适用于MCR技术(测量和控制技术)的电涌保护器
TERMITRAB complete系列是适用于MCR技术(测量和控制技术)的超薄型电涌保护器解决方案,总宽度仅为3.5 mm。
适用于MCR技术(测量和控制技术)的电涌保护器
支持总线和网络连接的信号隔离变送器
MINI Analog Pro是采用插拔式连接技术的信号隔离变送器系列,厚度仅为6 mm。清晰易接的接线点以及不间断电流测量技术让您事半功倍。
支持总线和网络连接的信号隔离变送器
带功能安全和防爆保护的信号隔离变送器
MACX Analog信号隔离变送器提供全面解决方案,实现安全、无干扰的模拟量和数字量信号处理。
带功能安全和防爆保护的信号隔离变送器
连接
请点击下方链接,了解更多关于“连接”功能区域的相关信息。
更多信息
连接

示例1
采用预组装和已测试的电缆,系统布线可大幅减轻控制器与现场间的布线工作量。数字化I/O通过宽度仅为6 mm的超薄继电器模块进行信号匹配。
示例2
全系列转换器和信号隔离变送器均可实现无差错模拟量信号传输。
示例3
专为测量和控制技术(MCR)应用开发的电涌保护模块,即使在恶劣的条件下也可确保可用性。支持总线和网络连接的信号隔离变送器,可在工业网络中安全传输现场信号。