您正在浏览的内容是为中国量身定制的。 查看美国的内容 | 选择另一个国家

适用于机械制造的连接技术

使用独特的CLIPLINE complete系列接线端子系统,用户可自由选用连接技术。这一丰富选择能够灵活应对世界各地的不同需求。通过相同附件即可自由搭配各种连接技术。

连接

COMPLETE line系列产品确保控制柜中设备可靠的电气连接。

连接功能区域
电源可靠性
请点击下方链接,了解更多关于“电源可靠性”功能区域的相关信息。
更多信息
电源可靠性
负载开关
请点击下方链接,了解更多关于“负载开关”功能区域的相关信息。
更多信息
负载开关
信号匹配
请点击下方链接,了解更多关于“信号匹配”功能区域的相关信息。
更多信息
 信号匹配
控制
请点击下方链接,了解更多关于“控制”功能区域的相关信息。
更多信息
控制
大电流接线端子
PTPOWER大电流接线端子是快速易用的大线径导线连接方案。
大电流接线端子
适用于各种连接技术的接线端子
使用菲尼克斯电气独特的接线端子系统,可自由选择连接技术。
适用于各种连接技术的接线端子
三相马达接线端子
采用四层接线端子连接额定线径为2.5 mm²和4 mm²的导线,轻松连接马达。
接线端子
三相马达接线端子
重载矩形连接器
即使在恶劣的条件下,HEAVYCON重载矩形连接器也能可靠传输信号、数据和电力。
更多信息
重载矩形连接器
高密度矩阵配线块和电位分配器
紧凑型PTRV高密度矩阵配线块可在自动化应用中实现清晰的信号配线。
配线板
高密度矩阵配线块和电位分配器
分断端子和刀闸分断端子
菲尼克斯电气的分断端子和刀闸分断端子的载流能力高达31 A,额定电压高达1,000 V。
分断和刀闸分断接线端子
分断端子和刀闸分断端子
传感器/执行器端子
因此,紧凑型PTIO接线端子的一大优势是可便捷完成传感器和执行器的清晰布线。
接线端子
传感器/执行器端子

示例1
高性能大电流接线端子尤为适合供电应用。
示例2
从各式配电块到紧凑型穿墙端子,COMPLETE line为各种应用提供合适的电位分配解决方案。
示例3
三相马达接线端子节省空间,为现场负载提供紧凑连接。此外,可定制的穿板式连接器可用于创建灵活的外部接口。
示例4
高密度矩阵配线块起初用于信号传输领域。在此,合适的分断端子和刀闸分断端子保障必要的安全性。
示例5
特殊的传感器/执行器端子是超凑型传感器和执行器布线的理想之选。