分断接线端子和刀闸分断接线端子

分断接线端子和刀闸分断接线端子

具有分断功能的接线端子,可在控制柜中安全、选择性地断开电路。分断接线端子和刀闸分断接线端子为此提供了合适的解决方案,其应用范围广泛,覆盖了从信号集成到便利测试及维护功能的多种场合。它们既能实现电路的手动隔离,又能让用户在无需断开现有接线的情况下,快速接入以进行测量和测试任务。

Go to Product Detail Page for item 3004032
UK 5-MTK-P/P - 刀闸分断接线端子
UK 5-MTK-P/P - 刀闸分断接线端子
3004032

刀闸分断接线端子, 带测试插座螺栓,用于插入测试插头, 标称工作电压: 500 V, 额定电流: 16 A, 热持续电流Ith: 16 A, 接线方式: 螺钉连接, 额定接线容量: 4 mm2, 接线容量: 0.2 mm2 - 6 mm2, 安装: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, 颜色: 灰色

Go to Product Detail Page for item 3046142
UT 4-TG - 分断接线端子
UT 4-TG - 分断接线端子
3046142

分断接线端子, *使用的插头决定电流和电压。, 标称工作电压: 500 V, 热持续电流Ith: 20 A, 接线方式: 螺钉连接, 额定接线容量: 4 mm2, 接线容量: 0.14 mm2 - 6 mm2, 安装: NS 35/7,5, NS 35/15, 颜色: 灰色

带集成功能连接器的基座分断接线端子

带集成功能连接器的基座分断接线端子

基座分断接线端子

基座分断接线端子是控制柜内实现灵活且实用的分断解决方案的基础。它们具有标准化的分断区,可在该区域内使用各种功能连接器,如分断插头、保险丝插头或元件插头。这便于轻松实现电路的修改、扩展及选择性中断。

优势:

  • 与各种功能连接器兼容,灵活性高
  • 无需重新接线即可轻松修改和扩展电路
  • 对断开、保护和测试功能加以清晰、系统化的集成
带有多种功能连接器的基座分断接线端子

带有多种功能连接器的基座分断接线端子

适用于基座分断接线端子的功能连接器

功能连接器为基座分断接线端子添加功能,并实现电路的灵活定制。只需将其插入标准化分断区,根据型号的不同,即可将分断、保护或元件功能直接集成到接线端子中。

优势:

  • 由于可将各种功能轻松集成到单个接线端子中,因此具有很高的模块化程度
  • 无需耗时的接线更改,即可快速适应和扩展应用
  • 在运行过程中灵活执行断开、保护和测试任务

您可以在“附件”部分的相应基座分断接线端子上找到功能连接器。

刀闸分断接线端子

刀闸分断接线端子

刀闸分断接线端子

刀闸分断接线端子可直接在控制柜内轻松、安全地断开电路。集成式分断刀闸可快速断开和重新连接信号。这使得它们特别适合用于工业应用中的测试、测量和维护任务。

优势:

  • 使用集成式分断刀闸快速、便捷地断开电路
  • 无需断开接线即可轻松完成测量和测试任务
  • 在正常运行期间,清晰可视且操作安全
控制柜

控制柜

尚未找到合适产品?

欢迎随时与我们联系。我们将与您通力合作,为您量身定制合适的控制柜配置方案。凭借我们的CLIPLINE complete接线端子系统以及通信和自动化领域的其他组件,我们为您提供全面且面向未来的产品组合。

接线端子连接技术


采用不同连接技术的接线端子

接线端子连接技术

接线端子提供多种连接技术,因此能够满足各种要求。了解各种连接技术,并根据您的具体需求选择合适的接线端子。

种类齐全的接线端子系统


CLIPLINE complete接线端子系统

借助双桥接井结构,CLIPLINE complete接线端子系统可自由、灵活地组合不同接线端子。具体包括直通式接线端子,以及采用不同连接技术的各类功能端子。此外,系统还采用标准化桥接件、标识和测试附件。CLIPLINE complete系列接线端子通过了全球范围内各种标准的测试认证。clipx ENGINEER配置软件支持免费使用,助力快速、高效地构建预组装DIN导轨。

打开接线端子产品手册

接线端子产品手册

下载

您想了解有关分断端子和刀闸分断端子的信息吗?以下将提供有关接线端子及其质量测试的产品手册。