XT 2,5-TWIN-MT - 刀闸分断接线端子
1462720

刀闸分断接线端子, 标称工作电压: 500 V, 额定电流: 20 A, 接线方式: Push-X连接, 额定接线容量: 2.5 mm2, 接线容量: 0.5 mm2 - 4 mm2, 安装: NS 35/7,5, NS 35/15, 颜色: 灰色

产品详情









适配产品



优势

Push-X技术不仅省力而且无需工具,实现最大的易用性
快速安装各类带和不带冷压头的导线
采用刀闸分断方式,可方便地分断电路
开放式接线区确保现场快速接线
导线连接标识清晰
得益于标准化的CLIPLINE complete产品桥接、标识和测试配件,实现全面的灵活性
针对手动和自动接线进行了优化