CRIMPFOX-M
-
压线钳
1212072
产品详情
| Environmental Product Compliance | |
| California Proposition 65 | 加州65提案的更多信息,请访问制造商声明下的“下载区” |
| 压缩 | 通用 |
| 产品属性 | 节省空间的基本压线钳,可用于维修 |
| 用于安放各种不同的钳口 | |
| 平行压接过程 | |
| 免工具更换钳口 | |
| 可免工具解锁的压力锁 | |
| 用于安全带的紧固凸耳 |
| 导线连接 | |
| 横截面范围,公制 | 0.1 mm² ... 50 mm² |
| 宽度 | 64 mm |
| 高度 | 31 mm |
| 长度 | 234 mm |
| 颜色 | 黑色 |
| 订货号 | 1212072 |
| 包装单位 | 1 pc |
| 最小订货量 | 1 pc |
| 销售关键代码 | BH313A |
| 产品关键代码 | BH313A |
| GTIN | 4046356452519 |
| 单件重量(含包装) | 498.8 g |
| 单件重量(不含包装) | 498 g |
| 原产地 | SE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 21043811 |
| ECLASS-15.0 | 21043811 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC000168 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 27111500 |
| EU RoHS | |
| 符合《欧盟RoHS物质指令要求》 | 不适用 (无电气和电子设备) |
| EU REACH SVHC | |
| 《REACH候选物质注释》(CAS编号) | 相关物质重量百分比不超过0.1% |
适配产品
-
CRIMPFOX-M SR 6-1/DIE - 压接插芯 1212471
-
CRIMPFOX-M SR 6-2/DIE - 压接插芯 1212472
-
CRIMPFOX-M SR 6-3/DIE - 压接插芯 1212473
-
CRIMPFOX-M 10/DIE - 压接插芯 1212080
-
CRIMPFOX-M 25/DIE - 压接插芯 1212081
-
CRIMPFOX-M 50/DIE - 压接插芯 1212082
-
CRIMPFOX-M RCI 2,5/DIE - 压接插芯 1212074
-
CRIMPFOX-M RCI 6/DIE - 压接插芯 1212073
-
CRIMPFOX-M RC 2,5/DIE - 压接插芯 1212078
-
CRIMPFOX-M RC 6/DIE - 压接插芯 1212079
-
CRIMPFOX-M RC 10/DIE - 压接插芯 1212077
-
CRIMPFOX-M SC 1/DIE - 压接插芯 1212083
-
CRIMPFOX-M SC 2,5/DIE - 压接插芯 1212084
-
CRIMPFOX-M SC 6/DIE - 压接插芯 1212085
-
CRIMPFOX-M CX-1/DIE - 压接插芯 1212087
-
CRIMPFOX-M CX-2/DIE - 压接插芯 1212088
-
CRIMPFOX-M CX-3/DIE - 压接插芯 1212089
-
CRIMPFOX-M RJ45/DIE - 压接插芯 1212090
-
CRIMPFOX-M RJ11/DIE - 压接插芯 1212091
-
CRIMPFOX-M HS-1/DIE - 压接插芯 1212282
-
CRIMPFOX-M FO/DIE - 压接插芯 1212086
-
CRIMPFOX-M SC 6-FL/DIE - 压接插芯 1212741
-
CRIMPFOX-M SCA 2,5/DIE - 压接插芯 1212742
-
CRIMPFOX-M SCA 2,5-1/DIE - 压接插芯 1212743
-
CRIMPFOX-M RC 10-1/DIE - 压接插芯 1212744
-
CRIMPFOX-M CX-4/DIE - 压接插芯 1212745
-
CRIMPFOX-M CX-5/DIE - 压接插芯 1212746
-
CRIMPFOX-M CX-6/DIE - 压接插芯 1212747
-
CRIMPFOX-M CX-7/DIE - 压接插芯 1212748
-
CRIMPFOX-M CX-8/DIE - 压接插芯 1212749
-
CRIMPFOX-M CX-9/DIE - 压接插芯 1212750
-
CRIMPFOX-M CX-10/DIE - 压接插芯 1212751
-
CRIMPFOX-M CX-11/DIE - 压接插芯 1212752
-
CRIMPFOX-M CX-12/DIE - 压接插芯 1212753
-
CRIMPFOX-M HS/DIE - 压接插芯 1219092
-
CRIMPFOX-M SR 6-1/DIE - 压接插芯 1212471
-
CRIMPFOX-M SR 6-2/DIE - 压接插芯 1212472
-
CRIMPFOX-M SR 6-3/DIE - 压接插芯 1212473
-
CRIMPFOX-M 10/DIE - 压接插芯 1212080
-
CRIMPFOX-M 25/DIE - 压接插芯 1212081
-
CRIMPFOX-M 50/DIE - 压接插芯 1212082
-
CRIMPFOX-M RCI 2,5/DIE - 压接插芯 1212074
-
CRIMPFOX-M RCI 6/DIE - 压接插芯 1212073
-
CRIMPFOX-M RC 2,5/DIE - 压接插芯 1212078
-
CRIMPFOX-M RC 6/DIE - 压接插芯 1212079
-
CRIMPFOX-M RC 10/DIE - 压接插芯 1212077
-
CRIMPFOX-M SC 1/DIE - 压接插芯 1212083
-
CRIMPFOX-M SC 2,5/DIE - 压接插芯 1212084
-
CRIMPFOX-M SC 6/DIE - 压接插芯 1212085
-
CRIMPFOX-M CX-1/DIE - 压接插芯 1212087
-
CRIMPFOX-M CX-2/DIE - 压接插芯 1212088
-
CRIMPFOX-M CX-3/DIE - 压接插芯 1212089
-
CRIMPFOX-M RJ45/DIE - 压接插芯 1212090
-
CRIMPFOX-M RJ11/DIE - 压接插芯 1212091
-
CRIMPFOX-M HS-1/DIE - 压接插芯 1212282
-
CRIMPFOX-M FO/DIE - 压接插芯 1212086
-
CRIMPFOX-M SC 6-FL/DIE - 压接插芯 1212741
-
CRIMPFOX-M SCA 2,5/DIE - 压接插芯 1212742
-
CRIMPFOX-M SCA 2,5-1/DIE - 压接插芯 1212743
-
CRIMPFOX-M RC 10-1/DIE - 压接插芯 1212744
-
CRIMPFOX-M CX-4/DIE - 压接插芯 1212745
-
CRIMPFOX-M CX-5/DIE - 压接插芯 1212746
-
CRIMPFOX-M CX-6/DIE - 压接插芯 1212747
-
CRIMPFOX-M CX-7/DIE - 压接插芯 1212748
-
CRIMPFOX-M CX-8/DIE - 压接插芯 1212749
-
CRIMPFOX-M CX-9/DIE - 压接插芯 1212750
-
CRIMPFOX-M CX-10/DIE - 压接插芯 1212751
-
CRIMPFOX-M CX-11/DIE - 压接插芯 1212752
-
CRIMPFOX-M CX-12/DIE - 压接插芯 1212753
-
CRIMPFOX-M HS/DIE - 压接插芯 1219092
优势
多种类型的钳口使其成为节省空间的通用工具,适合于所有场合
CRIMPFOX‑M压线钳的主要特征之一是压线钳钳口无需工具即可快速更换