压线钳
CRIMPFOX-M HS/DIE - 压接插芯
CRIMPFOX-M HS/DIE
-
压接插芯
1219092
钳口,用于CRIMPFOX-M,适用0.5 - 1.5 mm
2
与 1.5 - 2.5 mm
2
(红色、蓝色)的热缩接头,包装在产品工具箱中
该产品需搭配其他产品才可正常运行。
必选附件
产品详情
展开全部
折叠全部
技术数据
产品属性
产品类型
钳口
压缩
椭圆形压接
产品属性
用于CRIMPFOX-M通用压线钳的备用钳口
压接位置1
最小横截面
0.5 mm²
最大横截面
1.5 mm²
最小AWG
22
最大AWG
16
压接位置2
最小横截面
1.5 mm²
最大横截面
2.5 mm²
最小AWG
16
最大AWG
14
尺寸
宽度
75 mm
高度
25.5 mm
长度
114 mm
材料规格
颜色
黑色
商业数据
订货号
1219092
包装单位
1 pc
最小订货量
1 pc
销售关键代码
BH313Z
产品关键代码
BH313Z
GTIN
4046356454629
单件重量(含包装)
73.5 g
单件重量(不含包装)
73.5 g
原产地
SE
分类
ECLASS
ECLASS-13.0
21043892
ECLASS-15.0
21043892
ETIM
ETIM 10.0
EC011822
UNSPSC
UNSPSC 21.0
27111500
认证
EAC
认证ID: RU x-DE.xx08.B.02974
产品环境合规性
EU RoHS
符合《欧盟RoHS物质指令要求》
不适用
(无电气和电子设备)
EU REACH SVHC
《REACH候选物质注释》(CAS编号)
相关物质重量百分比不超过0.1%
适配产品
展开全部
折叠全部
必选附件
CRIMPFOX-M
-
压线钳
1212072
优势
用于CRIMPFOX通用压线钳的钳口
想要在线购买?
点击跳转菲购商城
产品帮助