CRIMPFOX CENTRUS 10H - 压线钳
1213156

压线钳,可用于未绝缘和绝缘的套管,DIN 46228第1部分和第4部分,从0.14 mm2 ... 10 mm2,也可用于不超过2 x 4 mm2的TWIN套管,自动横截面调整,侧面插入,配备防坠落保护

产品详情









适配产品

优势

压力锁可确保持续的高品质压接
符合人体工程学的手柄设计可确保舒适、不易疲劳的操作
手柄宽度特别小,极易抓握
优化的杠杆设计,最高可节省30 %的驱动力
钳头上有牢固的塑料盖罩,可防止工具掉落时受损