CRIMPFOX 6S-F - 压线钳
1212043

压线钳,用于符合DIN 46228第1部分要求的不带绝缘颈环的套管以及符合DIN 46228第4部分要求的带绝缘颈环的套管,0.5 mm2 ... 6 mm2,前端进线,方形压接

产品详情








适配产品



优势

即使导线横截面很大时,所有的套管也可以用最小的力气顺利压接
可解除互锁的压力锁
类型多样的压线钳
稳定的高压接质量
带标记的钳口站用于相应横截面的精确处理