CRIMPFOX 6T
-
压线钳
1212037
压线钳,用于符合DIN 46228第1部分要求的不带绝缘颈环的套管以及符合DIN 46228第4部分要求的带绝缘颈环的套管,0.25 mm2 ... 6 mm2,水平进线,梯形压接
产品详情
适配产品
优势
即使导线横截面很大时,所有的套管也可以用最小的力气顺利压接
可解除互锁的压力锁
类型多样的压线钳
稳定的高压接质量
带标记的钳口站用于相应横截面的精确处理