CRIMPFOX 2,5-M - 压线钳
1212719

压线钳,用于符合DIN 46228第1部分要求的不带绝缘颈环的套管以及符合DIN 46228第4部分要求的带绝缘颈环的套管,0.25 mm2 ... 2.5 mm2,水平进线,梯形压接

产品详情









适配产品



优势

可解除互锁的压力锁
带标记的钳口站用于相应横截面的精确处理
即使导线横截面很大时,所有的套管也可以用最小的力气顺利压接
稳定的高压接质量