SF-SL 0,6X3,5-100 S-VDE - 螺丝刀
1212587

操作工具,适用于 ST 端子模块,VDE 绝缘,刀片集成超薄绝缘,也i适合当作一字型螺丝刀使用,尺寸:0.6 x 3.5 x 100 mm,防滑手柄采用二次注塑工艺

产品详情









适配产品


优势

除了能用于标准的应用场合,SF‑SL...螺丝刀特别适合装配组合式端子
由于连柄处都进行了绝缘处理,所以没有凸出的边角
通过VDE测试,提供最大的安全性