UK 5-MTK-P/P - 刀闸分断接线端子
3004032

刀闸分断接线端子, 带测试插座螺栓,用于插入测试插头, 标称工作电压: 500 V, 额定电流: 16 A, 热持续电流Ith: 16 A, 接线方式: 螺钉连接, 额定接线容量: 4 mm2, 接线容量: 0.2 mm2 - 6 mm2, 安装: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, 颜色: 灰色

产品详情









适配产品



优势

节省空间的设计
电流负载能力高达16 A