EB 10- 6 - 插拔式桥接件
EB 10- 6
-
插拔式桥接件
0201139
插拔式桥接件, 针距: 6.2 mm, 位数: 10, 颜色: 灰色
产品详情
展开全部
折叠全部
技术数据
产品属性
产品类型
插入式桥接件
位数
10
针距
6.2 mm
尺寸
针距
6.2 mm
材料规格
颜色
灰色 (RAL 7042)
标识材料
CuZn(镀镍)
阻燃等级,符合UL 94
V2
绝缘材料
PA
环境和真实条件
环境条件
环境温度(运行)
-60 °C ... 110 °C (考虑到自加热在内的工作温度范围;有关最高短期工作温度,请参见电气特性相对温度指数)
环境温度(存放/运输)
-25 °C ... 60 °C (短期内(不超过24 小时),-60 °C到+70 °C)
环境温度(组装)
-5 °C ... 70 °C
环境温度(执行)
-5 °C ... 70 °C
允许湿度(运行)
20 % ... 90 %
允许湿度(存放/运输)
30 % ... 70 %
安装
安装类型
螺钉安装
商业数据
订货号
0201139
包装单位
10 pc
最小订货量
10 pc
销售关键代码
BE1Z2X
产品关键代码
BE1Z2X
GTIN
4017918098124
单件重量(含包装)
6 g
单件重量(不含包装)
5.896 g
原产地
CN
分类
ECLASS
ECLASS-13.0
27250303
ECLASS-15.0
27250303
ETIM
ETIM 10.0
EC000489
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
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
0.047千克二氧化碳当量
适配产品
展开全部
折叠全部
附件
DFK 4
-
穿墙端子
0708357
想要在线购买?
点击跳转菲购商城
产品帮助