您正在浏览的内容是为中国量身定制的。 查看美国的内容 | 选择另一个国家

机械制造领域的可靠供电

菲尼克斯电气的电源产品技术领先、质量上乘、供电可靠。产品涵盖电源、DC/DC转换器、冗余模块和不间断电源,专门针对各行各业的功能和设计需求而开发。

电源可靠性

避免突发停机:COMPLETE line系统具有多种必要组件,可实现全面供电解决方案。

电源可靠性功能区域
连接
请点击下方链接,了解更多关于“连接”功能区域的相关信息。
更多信息
连接
用于电涌保护的辅助系统
ImpulseCheck是用于市电电涌保护的智能辅助系统。
测试和监控设备
用于电涌保护的辅助系统
用于电源系统的电涌保护器
SEC技术(安全能量控制技术)可靠保护系统和设备免受过电压影响,从而避免生产停机。
电涌保护
用于电源系统的电涌保护器
电能监测
EMpro电能监测设备采集电能数据并传输至上级控制和管理系统。通过云端实现数字化服务和全球访问,实现高度可用性和高透明度。
能量监测
电能监测
交流电位分配
借助CrossPowerSystem配电板,可轻松快速安装配电系统和开关设备。
交流充电控制器
交流电位分配
24 V电源
高性能QUINT complete产品组合确保高系统可用性。针对您的个性化解决方案,菲尼克斯电气提供QUINT POWER电源、直流/直流转换器、有源和无源冗余模块以及带以太网接口的不间断电源。
电源
24 V电源
设备保护
设备保护装置具备多种选择性脱扣机制,能够为各种负载提供高水平保护。COMPLETE line产品组合为各种应用提供合适的设备断路器。
设备断路器
设备保护
直流电位分配
为确保设备和系统能良好运行,必须为各种系统组件提供电源和信号。PTFIX配电块解决方案适用于各种应用。
配电块和设备接线端子
直流电位分配

强大的电涌保护系统可在交流侧安全放出瞬态过电压,且不会造成系统停机。各类过电压事件都将传至云端,实现预防性维护。

创新型交直流电位分配解决方案可节省控制柜空间和安装时间。冗余解决方案或电池可在需要时补充直流电源,因此即使在紧急情况下也能保障24 V电源供电。设备断路器可避免现场干扰对整个系统造成不良影响。除电源可靠性以外,面向未来的监测解决方案也有助于系统整体节能。