您正在浏览的内容是为中国量身定制的。 查看美国的内容 | 选择另一个国家

机械制造领域的工业网络和安全

菲尼克斯电气可实现安全可靠的实时无线通信。COMPLETE line系列工业以太网简单易用,可轻松集成到自动化基础设施中!菲尼克斯电气在自动化和工业以太网领域积累了多年经验,深知客户对自动化的期望和要求。

工业网络和安全

采用COMPLETE line系列产品,能安全可靠地配置通信系统。

工业网络和安全功能区域
安全通信
mGUARD安全路由器保护网络免受人为或恶意软件的非法访问。
工业路由器和网络安全
安全通信
设备通信
串口设备服务器与网关可轻松将传统串口设备和现场总线连接至现代以太网。
设备服务器和网关
设备通信
远程通信
菲尼克斯电气产品可实现高效的远程维护、远程控制数据的持续传输以及自动预警。
工业无线技术
远程通信
交换机
以太网交换机确保可靠、高效的数据交换。菲尼克斯电气产品采用紧凑型设计,支持千兆级传输速度,安装方式灵活。
工业以太网交换机
交换机
连接
请点击下方链接,了解更多关于“连接”功能区域的相关信息。
更多信息
连接
远程通信
菲尼克斯电气产品可实现高效的远程维护、远程控制数据的持续传输以及自动预警
工业无线技术
远程通信
通信基础设施
使用菲尼克斯电气的工业以太网供电(PoE)设备,只需一根以太网电缆即可传输电力和数据。
工业通信
 通信基础设施
适用于信息技术的电涌保护器
DATATRAB DT提供全面的应用保护,如高速网络(最高达10千兆位以太网)、带RS-485接口的网络,以及模拟量和数字量电信接口等。
适用于信息技术的电涌保护器
适用于信息技术的电涌保护器

mGuard产品系列保护自动化解决方案免受外部攻击。以太网基础设施组件确保在工业环境中能够实现可靠通信。网关可将不带内置以太网接口的设备集成到网络中。该系列还推出了通过现有的有线网络或互联网进行长距离可靠通信的解决方案。此外,优化后的电涌保护器还能保护通信技术,确保网络的高可用性。