WLAN接入点,Wi-Fi 6,带2个外部天线接口 (N-F),IP65,-20°C … +60°C,WLAN 802.11a/n/ac/ax,频率,2.4 GHz、5 GHz,连接数据:12 V DC ... 32 V DC或PoE,M12:用于电源和LAN、HTTPS、CLI、REST API
工业无线技术:从IWLAN到Wireless IO,再到LoRaWAN
工业无线技术可为工业应用提供安全可靠的无线连接。根据要求,使用IWLAN或蓝牙进行实时通信,为近距离应用使用NearFi,或者为远距离应用使用LoRaWAN和Trusted Wireless。我们的无线解决方案包括接入点、客户端以及适用的天线与电缆等。
NEARFICOUPLER基站无接触式电源耦合器,50 W (US),范围≤10 mm,M12 PUSH-PULL,IP65,可与NEARFI 200 R组合使用。可选:100 W (US) 与NEARFI 2200/200搭配或2 x 50 W (US+UA) 与NEARFI 300搭配。正在对产品进行准备,以使其符合《网络弹性法案》(CRA) 的相关规定。
NEARFICOUPLER远程无接触式实时以太网耦合器,100 Mbps,范围≤100 mm,M12 PUSH-PULL,IP65,可与NEARFI 2000 B组合使用。正在对产品进行准备,以使其符合《网络弹性法案》(CRA) 的相关规定。
NEARFICOUPLER远程无接触式电源耦合器,50 W (US),范围≤10 mm,M12 PUSH-PULL,IP65,可与NEARFI 200 B组合使用。可选:100 W (US) 与NEARFI 2200/200搭配或2 x 50 W (US+UA) 与NEARFI 300搭配。正在对产品进行准备,以使其符合《网络弹性法案》(CRA) 的相关规定。
NEARFICOUPLER基站无接触式实时以太网耦合器,100 Mbps,范围≤100 mm,M12 PUSH-PULL,IP65,可与NEARFI 2000 R组合使用。正在对产品进行准备,以使其符合《网络弹性法案》(CRA) 的相关规定。
WLAN客户端,软件接入点,Wi-Fi 6,带用于单孔安装的内部天线 (MIMO),IP66/68,-30°C ... +60°C,WLAN 802.11 a、b、g、n、ac、ax,频率:2.4 GHz、5 GHz、6 GHz,接口数据:9 V DC ... 32 V DC,RJ45:用于LAN、http/https、CLI、REST API
用于IP20 WLAN设备的DIN导轨适配器
N(孔式)连接器用于漏波电缆2702553和2702860。
终端电阻50 Ω,N(孔式)连接方法,用于端接漏波电缆的开放端。
WLAN接入点,Wi-Fi 6,带2个外部天线接口 (N-F),IP65,-20°C … +60°C,WLAN 802.11a/n/ac/ax,频率,2.4 GHz、5 GHz,连接数据:12 V DC ... 32 V DC或PoE,M12:用于电源和LAN、HTTPS、CLI、REST API
按需打造的无线技术
在实际应用中,各种无线技术适用于不同的应用场合。菲尼克斯电气针对客户应用需求,开发了一系列工业级无线解决方案。
- NearFi: 适用于近场范围的非接触式电力和实时以太网数据传输
- WLAN IEEE 802.11 (Wi-Fi): 无线以太网,用于打造高性能工业以太网
- 蓝牙: 无线以太网和无线I/O,用于传输工厂自动化控制数据
- Trusted Wireless: 无线I/O和无线串行通信,适用于大型系统的信号和数据传输
新产品
实现近场范围的电力和数据传输
跨气隙非接触式电力和数据传输技术不仅能够实现无磨损、免维护连接,还可通过玻璃以及其他非导电介质进行传输。
这可有效拓展应用领域,例如空间和移动限受限、振动、灰尘和污垢、旋转和频繁接触等场景。
实现非接触式电力和数据传输的NearFi耦合器
实现非接触式电力和实时以太网传输的NearFi耦合器
NearFi耦合器可穿过数厘米的气隙,实现电力(功率达100 W)和实时以太网数据(100 Mbps,全双工)传输。原则上,传输时需要两个设备:一个基站耦合器和一个远程耦合器。耦合器无需配置,和普通连接器一样易于使用。
- 通用设计,独立于协议的无延迟以太网实时通信
- 可视化,壳体配有LED环形灯,可全方位提供清晰易读的诊断信息
- 坚固耐用,IP65壳体,采用M12推拉自锁式速连技术,可在恶劣环境中快速方便地使用
适用于非接触式IO-Link传输的IO-Link耦合器
适用于非接触式IO-Link传输的IO-Link耦合器
IO-Link耦合器可通过最大7 mm的气隙,实现电力(18 W)和IO-Link数据传输。该设备仅需即插即用。基站和远程耦合器可自动连接。
- 通用 – 除电力外,还可传输IO-Link数据或两个数字量信号
- 坚固耐用 – IP68不锈钢壳体,配备M12接口,可在恶劣环境中使用
- 结构紧凑 – M30设计,节省安装空间
IWLAN:工业无线局域网
IWLAN (IEEE 802.11/Wi-Fi)支持以太网数据的无线传输,其硬件具备卓越的坚固性。工业WLAN专为实时可靠传输工业协议而设计,全面支持PROFINET、EtherNet/IP™和Modbus/TCP等协议。此外,它还具备优化的快速漫游功能,特别适用于大型WLAN网络中的移动终端设备。基于上述特性,IWLAN尤为适合如下应用:自动导引车(AGV)、仓库穿梭车、电动单轨系统以及使用平板电脑和智能手机控制机器和系统设备。借助PROFIsafe,安全相关功能也能实现无线传输。
适用于工业的WLAN无线模块
适用于工业的WLAN解决方案:WLAN 1000和2300系列
全新工业WLAN系列基于先进的Wi-Fi 6/6E技术(IEEE 802.11ax),涵盖2300系列接入点和WLAN 1000客户端。Wi-Fi 6能够提高资源利用率、稳定性和网络容量。它可增强可靠性与实时传输效能,在设备密集的大型WLAN网络中尤为明显。Wi-Fi 6E在全新6 GHz频段中提供了大量此前未使用过的通信信道。
- 一流的Wi-Fi 6/6E WLAN技术
- 支持配备众多免费信道的全新6 GHz频段
- 针对工业应用优化的WLAN驱动程序
- 透明的2层通信,适用于PROFINET和PROFIsafe等
- 提供内置天线与外部天线接口的产品型号
- 通过软件优化漫游功能,可快速更换WLAN单元
- 通过WPA 3和安全设计(IEC 62443-4-1)实现高安全性
工业蓝牙
蓝牙主要应用于蜂窝通信和计算机附件,同时也是机械和系统制造领域的既定通信解决方案。该技术具备卓越的频段抗干扰能力,可与其他蓝牙或WLAN应用并行运行,十分可靠。换言之,使用蓝牙可轻松建立稳定的无线连接,这对实现安全通信(PROFIsafe和SafetyBridge 等)尤其重要。蓝牙技术十分适用于设备数量少的小型静态无线网络应用(点对点应用以及包含多达七台设备的小型网络)。总体而言,蓝牙是将以太网和PROFINET数据以及I/O信号传输至移动或旋转部件的理想方案。
稳定的EPA以太网无线网桥
蓝牙EPA:通过蓝牙实现以太网和PROFINET通信
EPA 2以太网端口适配器通过蓝牙将带有安全功能的以太网自动化模块无线连接到控制网络。EPA 2在紧凑牢固的IP65工业壳体中集成了可靠的无线模块与天线,可轻松整合到应用中。
- 可透明集成到PROFINET等工业以太网控制网络中
- 配备MODE按钮,轻松完成配置
- 适用于PROFIsaf或SafetyBridge等安全通信
- 低干扰模式,建立连接时可发射较低干扰
- 黑色通道列表:至多可配置三个WLAN信道,EPA模块不占用这些信道的频率范围。
通过Wireless MUX将I/O信号可靠传输至难以访问的或转动站点
无线多路复用器:通过蓝牙传输I/O信号
Wireless MUX通常用于需要无线传输I/O信号的场合。该系统双向传输16个数字量信号和2个模拟量信号。因此,可替代40芯信号电缆。
- 无需组态或设置,调试轻松
- 外形紧凑,通道密度高
- 轻松建立连接,快速传输信号
- 全向天线传输距离长达200,定向天线无障碍传输距离长达400 m
- 时新蓝牙4.0技术
Trusted Wireless 2.0
菲尼克斯电气的Trusted Wireless 2.0技术专为工业应用而研发。该技术尤其适合在大型系统中无线转发传感器和执行器的信息以及传输中少量数据。在视距条件下,两台无线设备间的传输距离可达几百米到数千米。
因此,Trusted Wireless 2.0缩小了传感器网络专用的WirelessHART技术与高速Wireless LAN技术之间的差距。菲尼克斯电气的Radioline工业无线系统即采用该技术。
Radioline是用于大型系统的无线模块
用于传输I/O信号和串行数据的Radioline无线系统
Radioline是用于大型系统的无线系统。无需编程,只需转动拨码开关即可轻松分配输入和输出。借助Trusted Wireless技术,Radioline是工业环境中可靠应用的理想选择。
- 采用Trusted Wireless技术,可靠性高
- 支持频段:868 MHz、900 MHz和2.4 GHz
- 数据传输速率可调,传输范围可达32 千米
- Radioline支持点到点连接和多达250台设备的复杂网状网络,网络组态更灵活
- 内置RS-232/RS-485接口,一台设备可同时传输I/O信号和串行数据,减少设备投入
- 采用DIN导轨总线连接器和热插拔设计,可扩展多达32个I/O模块
适用于户外安装的开关设备和控制设备组件
Radioline户外接线盒适合户外安装,用于便捷无线传输I/O信号或串行数据。下单时请直接选择所需无线模块(868、900或2400 MHz)以及I/O扩展模块的型号和数量。
- 采用坚固的防溅水抗紫外线壳体,防护等级达IP66,工作温度范围:-25至+55°C,适合户外安装
- 完全预布线的控制盒,配备内置电源装置、电涌保护器、选定的无线模块以及I/O扩展模块,调试直观,配置便捷
时刻准备使用合适的天线技术
天线和附件
全天候待命接收信号:菲尼克斯电气旗下涵盖多种适合移动应用的全向天线,以及用于长距离传输的定向天线。我司还可提供漏波电缆,适用于沿特定路径移动的无线设备,如电动单轨系统。诸如电缆、电涌保护器和连接器等配套布线产品及安装附件丰富了产品组合。
无线系统所采用的天线技术会很大程度上影响系统性能。有关天线选型和安装的注意事项,请参阅宣传页“天线安装十大原则”。
菲尼克斯电气非常乐意为您提供支持,助您规划高性能、高可靠性的无线系统。
专业规划无线网络
良好的规划是构建高性能无线网络的重要先决条件。我们协助您规划、配置并调试无线网络,并在出现故障时为您提供维护和支持服务。您和您的员工是否需要进一步了解无线技术?我们将为您量身定制个性化教学和实践培训。
专业无线覆盖
为了简化基于Radioline无线系统的无线网络规划,菲尼克斯电气提供免费的网络仿真服务,可支持多达十个站点的仿真。提供需要联网的站点坐标,我们将使用无线网络规划软件或通过现场进行无线路径测试来检查其可行性。而仿真则用于确定无线连接是否可用亦或需要测试。在此过程中,海拔数据、无线电性能和地表特性等因素均涵盖其中。随后您将收到详细测试报告以及包含所有必要组件的零部件清单。