IO-Link耦合器 非接触式电力和数据耦合器是为设备提供电力和IO-Link数据的无磨损、免维护的解决方案。囿于空间和移动限制、振动、灰尘、污垢、旋转和频繁接触,传统连接技术有其自身局限性,而非接触式传输则可实现无磨损通信。
优势
- 非接触式 – 无机械磨损、无污染、无耦合过程中的偏差
- 灵活性高 – 除电力外,还可传输IO-Link数据或两个数字信号
- 坚固耐用 – IP68不锈钢壳体,配备M12接口,可在恶劣环境中使用
- 结构紧凑 – M30设计,节省安装空间
- 兼容性强 – 可跨制造商与所有常见的IO-Link A级设备一起使用
IO-Link耦合器 – 如插拔式连接一样简单
非接触式电力和IO-Link传输
耦合器可穿过最大7 mm的气隙,实现非接触式电力(≤18 W)和IO-Link数据(≤230.4 kbps)传输。电力可通过电感传输,也可通过玻璃、塑料和木材等非金属介质传输,因此应用范围十分广泛。
通过气隙进行近场通信,无需频率规划或无线技术专业知识。IO-Link耦合器可与所有常见的IO-Link A类设备搭配使用,适用于各类制造商。此外,这些设备无需配置,使用起来就像插拔式连接一样方便。
优势:可在工业应用中取代易磨损的插拔式连接和滑环,最大限度地降低停机成本。
使用中的IO-Link耦合器
支持多种邻接方式,安装十分灵活
相比于标准连接器解决方案,IO-Link耦合器在任意方位上都可以相向放置,甚至可以相对旋转。此外,耦合器无需正对彼此,允许存在偏移或二者间构成切向角。
__优势:__降低两个独立系统部件机械运动所需的精度。
配有坚固壳体的IO-Link耦合器
坚固的机械特性和精准安装
IO-Link耦合器凭借其IP68防护等级的壳体,可在苛刻的环境中使用。壳体极为坚固,采用全金属连续螺纹管设计,可在安装支架内实现灵活的安装位置。圆柱形M30设计,安装灵活且简便。
优势:可在狭窄环境中实现精确安装。
面向未来自动化的连接方式
非接触式电力和数据耦合器可为您的设备提供电力和数据。IO-Link耦合器可轻松集成到IO-Link主站和IO-Link设备之间,并可立即投入使用。借助标准化的IO-Link接口,此款耦合器可与所有常见的IO-Link A类设备搭配使用。
近场范围内的非接触式电力和数据传输