使用坚固耐用的NEARFI 200 NEARFICOUPLER,可以在厘米级范围的距离内非接触式传输电力(50 W,24 V DC / 2 A,US)。 耦合器无需配置,可以立即使用。 NEARFICOUPLER可以从任意方向或旋转连接在一起。它们允许存在偏移或以切向角度偏差面对面安装。因此,您可以替换极易磨损且需要大量维护的连接,并缩短系统中的停机时间。 不同的组合选项可实现最高100 W的电力传输(带自动负载均衡),或传输两路电流隔离电压(2 x 50 W,US+UA)。 IP65防护等级设备采用M12 PUSH-PULL快速连接技术(L编码)进行连接。
NEARFI 200 R
-
电感耦合器
1433046
NEARFICOUPLER远程无接触式电源耦合器,50 W (US),范围≤10 mm,M12 PUSH-PULL,IP65,可与NEARFI 200 B组合使用。可选:100 W (US) 与NEARFI 2200/200搭配或2 x 50 W (US+UA) 与NEARFI 300搭配。正在对产品进行准备,以使其符合《网络弹性法案》(CRA) 的相关规定。
该产品需搭配其他产品才可正常运行。
必选附件
产品详情
FCC
认证ID: YG3200R适配产品
优势
非接触式设计,全无磨损和维护之扰
支持多种邻接方式,安装十分灵活
即插即用 - 像插头一样轻松插入
防护等级 IP65
使用配备推挽式快速连接或螺钉连接的M12连接器连接
常见问题
何时使用A编码设备款型(NEARFI PD、NEARFI P、NEARFI D)?
A编码设备款型可用作现有系统和应用中的备用产品。A编码设备与L编码设备 (NEARFI 2xxx) 不兼容。
何时使用L编码设备款型(NEARFI 2000、NEARFI 200/300、NEARFI 2200)?
L编码设备款型可用于新项目。L编码设备可在数据传输期间将范围加倍、通过并联连接实现功率复制以及其他功能。L编码设备与A编码设备不兼容。
设备是否符合无线电设备指令 (RED) 的网络安全要求?
基于RED 2014/53/EU的授权法案2022/30第3.3条d、e、f项的要求不适用于本产品。
第3.3条d项:本设备不具有主动接入网络通信的功能。设备既不能干扰网络通信,也不会滥用网络资源。因此,这项要求不适用于本设备。
第3.3条e项:不适用于设备,因为其不处理任何个人数据并且不影响最终用户隐私权
第3.3条f项:不适用,因为设备不用于金融交易