SAC-4P-M12FSL/.../...
-
电源线
1276563
电源线,4-位置,电缆类型可定制,自由出线,与 孔式 直头 M12,编码: L,电缆长度: 自由输入 (0.2 ... 40.0 m),适用于最高16 A/63 V的直流
产品详情
| 产品类型 | 电源电缆 |
| 应用 | 电源 |
| 位数 | 4 |
| 出线口编号 | 1 |
| 屏蔽 | 无 |
| 编码 | L |
| 绝缘特性 | |
| 过电压类别 | III |
| 污染等级 | 3 |
| 阻燃等级,符合UL 94 | V0 |
| 夹具本体材料 | PP |
| 接触件材料 | CuZn |
| 材料接触表面 | Ni/Au |
| 接触件载体材料 | PA |
| 螺钉连接材料 | 锌铸,镀镍 |
| 绝缘电阻 | ≥ 100 MΩ |
| 额定电压 UN | 63 V DC |
| 额定电流IN | 12 A (1.5 mm²) |
| 16 A (2.5 mm²) |
| 机械参数 | |
| 插/拔周期 | ≥ 100 |
| 连接1 | |
| 类型 | 自由出线 |
| 连接2 | |
| 类型 | 孔式 直头 M12 |
| 防插错编码类型 | L (电源) |
| 电缆长度 | 自由输入 (0.2 ... 40.0 m) |
| 无卤素PUR黑色 [PUR] | |
| 尺寸图 |
|
| 电缆重量 | 132 kg/km |
| 位数 | 4 |
| 屏蔽 | 无 |
| 光缆类型 | 无卤素PUR黑色 [PUR] |
| 无卤素PUR黑色 PUR | |
| 导线结构,电压电源 | 80x 0.20 mm |
| AWG电源 | 14 |
| 导线横截面 | 4x 2.5 mm² |
| 线径,包括绝缘层 | 2.65 mm ±0.1 mm |
| 电缆外径 | 7.90 mm ±0.25 mm |
| 外护套,材料 | PUR |
| 外护套,颜色 | 黑-灰色 RAL 7021 |
| 导线材料 | 铜质绞合线 |
| 导线绝缘材料 | PP |
| 单线,颜色 | 棕色、白色、蓝色、黑色 |
| 厚度,绝缘 | ≥ 0.31 mm |
| 厚度,外部护套 | 大约 0.70 mm |
| 最大导线电阻 | ≤ 8 Ω/km (20 °C时) |
| 绝缘电阻 | ≥ 1 GΩ*km (20 °C时) |
| 额定电压,电缆 | ≤ 300 V AC |
| 测试电压 | ≥ 3000 V AC (火花测试) |
| 最小弯曲半径,固定安装 | 5 x D |
| 最小弯曲半径,活动安装 | 10 x D |
| 最小弯曲半径,固定式安装 | 40 mm |
| 最小弯曲半径,移动式安装 | 79 mm |
| 动态负载能力(弯曲) | 最大折弯次数: 5000000, 弯曲半径: 10 x D, 横向轨迹: 10 m, 横向速度: 3 m/s, 加速度: 10 m/s² |
| 动态负载能力(扭转) | 扭矩: ±180 °/m, 扭转循环: 500000, 扭转频率: 35 次/分钟 |
| 无卤素 | 符合DIN VDE 0472 第 815 章 |
| 符合DIN EN 50267-2-1标准 | |
| 阻燃 | 符合UL 758/1581(电缆燃烧) |
| 符合UL 758/1581/2556标准(水平,FT2) | |
| 符合DIN EN 60332-2-2 (20 s) | |
| 阻油性 | 符合DIN EN 60811-404,100 °C时为168 小时 |
| 其它防护功能 | 防水解和防细菌腐蚀符合VDE 0282第10章规定 |
| 粘合性低 | |
| 耐磨损 | |
| 耐盐水 | |
| 环境温度(运行) | -50 °C ... 85 °C (电缆,固定式安装) |
| -30 °C ... 85 °C (电缆,活动式安装) | |
| 无卤素PUR黑色 [105] | |
| 尺寸图 |
|
| 电缆重量 | 83 kg/km |
| UL AWM | 20549 / 10493 (80°C/300 V) |
| 位数 | 4 |
| 屏蔽 | 无 |
| 光缆类型 | 无卤素PUR黑色 [105] |
| 无卤素PUR黑色 105 | |
| 导线结构,电压电源 | 44x 0.20 mm |
| AWG电源 | 16 |
| 导线横截面 | 4x 1.5 mm² |
| 线径,包括绝缘层 | 2.2 mm ±0.05 mm |
| 电缆外径 | 6.75 mm ±0.2 mm |
| 外护套,材料 | PUR |
| 外护套,颜色 | 黑-灰色 RAL 7021 |
| 导线材料 | 铜质绞合线 |
| 导线绝缘材料 | PP |
| 单线,颜色 | 棕色、白色、蓝色、黑色 |
| 厚度,绝缘 | ≥ 0.26 mm |
| 厚度,外部护套 | 大约 0.70 mm |
| 总绞线 | 4线,绞合 |
| 最大导线电阻 | ≤ 14.1 Ω/km (20 °C时) |
| 绝缘电阻 | ≥ 1 GΩ*km (20 °C时) |
| 额定电压,电缆 | ≤ 300 V AC |
| 测试电压 | ≥ 3000 V AC (火花测试) |
| 最小弯曲半径,固定安装 | 5 x D |
| 最小弯曲半径,活动安装 | 10 x D |
| 最小弯曲半径,固定式安装 | 34 mm |
| 最小弯曲半径,移动式安装 | 68 mm |
| 动态负载能力(弯曲) | 最大折弯次数: 4000000, 弯曲半径: 10 x D, 横向轨迹: 10 m, 横向速度: 3 m/s, 加速度: 10 m/s² |
| 无卤素 | 符合DIN VDE 0472 第 815 章 |
| 符合DIN EN 50267-2-1标准 | |
| 阻燃 | 符合UL 758/1581(电缆燃烧) |
| 符合 UL 758/1581 FT2 标准 | |
| 符合 DIN EN 60332-2-2 标准 | |
| 阻油性 | 符合DIN EN 60811-404,100 °C时为168 小时 |
| 根据 UL 758,60 °C 时 168 h | |
| 其它防护功能 | 防水解和防细菌腐蚀符合VDE 0282第10章规定 |
| 粘合性低 | |
| 耐磨损 | |
| 耐盐水 | |
| 环境温度(运行) | -50 °C ... 80 °C (电缆,固定式安装) |
| -30 °C ... 80 °C (电缆,活动式安装) | |
| PVC,1.5 mm²,黑色 [110] | |
| 尺寸图 |
|
| 电缆重量 | 108 kg/km |
| UL AWM | 20233 / 10493 (80°C/300 V) |
| 位数 | 4 |
| 屏蔽 | 无 |
| 光缆类型 | PVC,1.5 mm²,黑色 [110] |
| PVC,1.5 mm²,黑色 110 | |
| 导线结构,电压电源 | 78x 0.15 mm |
| AWG电源 | 16 |
| 导线横截面 | 4x 1.5 mm² |
| 线径,包括绝缘层 | 2.35 mm ±0.05 mm |
| 电缆外径 | 7.55 mm ±0.25 mm |
| 外护套,材料 | PVC |
| 外护套,颜色 | 黑-灰色 RAL 7021 |
| 导线材料 | 铜质绞合线 |
| 导线绝缘材料 | PVC |
| 单线,颜色 | 棕色、白色、蓝色、黑色 |
| 厚度,绝缘 | ≥ 0.25 mm |
| 厚度,外部护套 | 大约 1.30 mm |
| 最大导线电阻 | ≤ 13 Ω/km (20 °C时) |
| 绝缘电阻 | ≥ 1 GΩ*km (20 °C时) |
| 额定电压,电缆 | ≤ 300 V AC |
| 测试电压 | ≥ 3000 V AC (火花测试) |
| 最小弯曲半径,固定安装 | 5 x D |
| 最小弯曲半径,活动安装 | 10 x D |
| 最小弯曲半径,固定式安装 | 38 mm |
| 最小弯曲半径,移动式安装 | 76 mm |
| 动态负载能力(弯曲) | 最大折弯次数: 2000000, 弯曲半径: 10 x D, 横向轨迹: 10 m, 横向速度: 3 m/s, 加速度: 10 m/s² |
| 阻燃 | 符合UL 758/1581(电缆燃烧) |
| 符合 UL 758/1581 FT1 | |
| 符合DIN EN 60332-1-2 | |
| 阻油性 | 符合DIN EN 60811-404标准,60 °C时为168小时 |
| 环境温度(运行) | -40 °C ... 80 °C (电缆,固定式安装) |
| -20 °C ... 80 °C (电缆,活动式安装) | |
| PVC黑色 [PVC] | |
| 尺寸图 |
|
| 电缆重量 | 168 kg/km |
| UL AWM | 20233 / 10493 (80°C/300 V) |
| 位数 | 4 |
| 屏蔽 | 无 |
| 光缆类型 | PVC黑色 [PVC] |
| PVC黑色 PVC | |
| 导线结构,电压电源 | 141x 0.15 mm |
| AWG电源 | 14 |
| 导线横截面 | 4x 2.5 mm² |
| 线径,包括绝缘层 | 3 mm ±0.1 mm |
| 电缆外径 | 9.50 mm ±0.3 mm |
| 外护套,材料 | PVC |
| 外护套,颜色 | 黑-灰色 RAL 7021 |
| 导线材料 | 铜质绞合线 |
| 导线绝缘材料 | PVC |
| 单线,颜色 | 棕色、白色、蓝色、黑色 |
| 厚度,绝缘 | ≥ 0.36 mm |
| 厚度,外部护套 | 大约 0.76 mm |
| 最大导线电阻 | ≤ 8 Ω/km (20 °C时) |
| 绝缘电阻 | ≥ 100 MΩ*km (20 °C时) |
| 额定电压,电缆 | ≤ 300 V AC |
| 测试电压 | ≥ 3000 V AC (火花测试) |
| 最小弯曲半径,固定安装 | 5 x D |
| 最小弯曲半径,活动安装 | 10 x D |
| 最小弯曲半径,固定式安装 | 48 mm |
| 最小弯曲半径,移动式安装 | 95 mm |
| 动态负载能力(弯曲) | 最大折弯次数: 2000000, 弯曲半径: 10 x D, 横向轨迹: 10 m, 横向速度: 3 m/s, 加速度: 10 m/s² |
| 阻燃 | 符合UL 758/1581(电缆燃烧) |
| 符合 UL 758/1581 FT1 | |
| 符合DIN EN 60332-1-2 | |
| 阻油性 | 符合DIN EN 60811-404标准,60 °C时为168小时 |
| 环境温度(运行) | -40 °C ... 80 °C (电缆,固定式安装) |
| -20 °C ... 80 °C (电缆,活动式安装) | |
| 环境条件 | |
| 保护等级 | IP65 |
| IP67 | |
| 环境温度(运行) (孔式连接器/针式连接器) | -25 °C ... 85 °C (针式/孔式) |
| 标准标识 | M12 针式插头连接器 |
| 标准/规格 | IEC 61076-2-111 |
| 订货号 | 1276563 |
| 包装单位 | 1 pc |
| 最小订货量 | 1 pc |
| 注意 | 定制(不可退回) |
| 销售关键代码 | AF1CCR |
| 产品关键代码 | AF1CCR |
| 单件重量(不含包装) | 382.5 g |
| 原产地 | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27060327 |
| ECLASS-15.0 | 27060327 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001855 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 26121600 |
| EU RoHS | |
| 符合《欧盟RoHS物质指令要求》 | 是 (无豁免) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
没有超过限值的危险物质
|
| EF3.1 气候变化 | |
| CO2e 千克 | 4.488千克二氧化碳当量 |
适配产品
-
PROT M12 MS PWR - 旋入式封盖 1092802
-
UCT-WMT (23X4) - 导线标记 0801453
-
UC-WMT (23X4) - 导线标记 0819411
-
US-WMT (23X4) - 电缆标识 0828769
-
WMTW (23X4)R - 电缆标识 0831004
-
WP-EC TPE HF 13,0 BK - 从软管转到电缆的转移套筒 3240975
-
WP-PA HF 13,0 BK - 保护软管 3240681
-
WP-PA HF-HB 13,0 BK - 保护软管 3240839
-
SAC BIT M12-D16 - 工具 1200305
-
TSD 04 SAC - 扭矩螺丝刀 1208429
-
TSD-M 1,2NM - 扭矩螺丝刀 1212224
-
TSD-M SAC-BIT ADAPTER - 适配器插件 1212600
-
B-STIFT - 标记笔 1051993
-
CUTFOX-S VDE - 对角剪线钳 1212207
-
WIREFOX-D 16 - 剥线工具 1212173
-
WIREFOX-D 40 - 剥线工具 1212161
-
WIREFOX 10 - 剥线工具 1212150
优势
方便安全:100 % 电气测试的插拔式部件
采用特殊L编码,可防止插错