SACC-M12MSL-4PL-CM SH
-
电源连接器
1080239
电源连接器,电源,4-位置,屏蔽,插头 直头 M12,编码: L,Push-lock式弹簧连接,螺圈材料: 镀镍铜,电缆外径 6 mm ... 11 mm
产品详情
组装说明 | 注意:在导线布线时请遵守允许的弯曲半径,因为弯曲力过大可能会有损防护等级。降低连接器上游的机械负载,例如通过使用电缆扎带。 |
组装说明 | 连接导线时可以使用冷压头,或者不使用冷压头 |
产品类型 | 圆形连接器(电缆侧) |
应用 | 电源 |
传感器类型 | 电源 |
位数 | 4 |
出线口编号 | 1 |
屏蔽 | 有 |
编码 | L |
电缆出口 | 直头 |
绝缘特性 | |
过电压类别 | III |
污染等级 | 3 |
尺寸图 |
|
长度 | 70 mm |
外部尺寸 | |
外径 | 6 mm ... 11 mm |
壳体 | |
直径外壳 | 23 mm |
阻燃等级,符合UL 94 | V0 |
夹具本体材料 | 黄铜,镀镍 |
材料接触表面 | Au |
螺钉连接材料 | 镀镍铜 |
导线连接 | |
连接方式 | Push-lock式弹簧连接 |
接线横截面 | 2.5 mm² ... 1.5 mm² |
0.75 mm² ... 2.5 mm² (带冷压头) | |
1.5 mm² ... 1.5 mm² (刚性) | |
可连接导线横截面AWG | 16 ... 14 (不带冷压头) |
18 ... 14 (带冷压头) | |
单根电线的剥线长度 | 10 mm |
紧固扭矩 | 0.6 Nm (M12 螺圈) |
5 Nm (压紧螺母及连接器外壳) | |
针位分配 | |
触点 | 颜色(信号指示)| 触点(可选) | 1 = BN |
2 = WH | |
3 = BU | |
4 = BK |
额定过电压 | 1.5 kV |
额定电压 UN | 63 V DC |
额定电流IN | 16 A (使用2.5 mm²绞线时) |
16 A (40 °C时) |
机械参数 | |
插/拔周期 | ≥ 100 |
连接1 | |
插座设计 | 插头 |
插座出线 | 直头 |
插座螺纹类型 | M12 |
编码 | L |
信号类型/分类 | 电源 |
单根导线的剥线长度 | 10 mm |
环境条件 | |
保护等级 | IP65 |
环境温度(运行) (孔式连接器/针式连接器) | -40 °C ... 85 °C (针式/孔式) |
环境温度(组装) | -5 °C ... 50 °C (针式/孔式) |
标准标识 | M12 针式插头连接器 |
标准/规格 | 基于IEC 61076-2-111 |
订货号 | 1080239 |
包装单位 | 1 pc |
最小订货量 | 1 pc |
销售关键代码 | AF2CFP |
产品关键代码 | AF2CFP |
GTIN | 4055626803050 |
单件重量(含包装) | 74.1 g |
单件重量(不含包装) | 74.1 g |
原产地 | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27440116 |
ECLASS-15.0 | 27440116 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002635 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
符合《欧盟RoHS物质指令要求》 | 是 (无豁免) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
没有超过限值的危险物质
|
EU REACH SVHC | |
《REACH候选物质注释》(CAS编号) | 相关物质重量百分比不超过0.1% |
适配产品
优势
节省时间的Push-Lock直插式连接:打开推杆即可连接和断开导线,无需使用工具
直观接线:带颜色编码和数字标识的推杆,可轻松分配各股李兹线
集成直插式技术:轻松直连刚性预制导线
抗冲击抗振连接:成熟的回拉式弹簧连接技术确保连接可靠稳固
安全屏蔽:即使受到极端机械应力,也能实现可靠的整体屏蔽连接