螺丝刀和无绳电动螺丝刀
SACC BIT M12-D23 - 工具
SACC BIT M12-D23
-
工具
1202885
螺母,用于组装M12组装式连接器,滚花直径为23 mm,采用4 mm六角驱动
该产品需搭配其他产品才可正常运行。
必选附件
产品详情
展开全部
折叠全部
技术数据
产品属性
产品类型
螺丝刀工具
连接数据
输出
QUICKON快速连接
尺寸
宽度
25 mm
高度
6 mm
长度
25.7 mm
材料规格
标识材料
合金工具钢
涂层
镀镍
商业数据
订货号
1202885
包装单位
1 pc
最小订货量
1 pc
销售关键代码
BH3149
产品关键代码
BH3149
GTIN
4063151265663
单件重量(含包装)
21 g
单件重量(不含包装)
21 g
原产地
DE
分类
ECLASS
ECLASS-13.0
21045191
ECLASS-15.0
21045191
ETIM
ETIM 10.0
EC011822
UNSPSC
UNSPSC 21.0
27111700
产品环境合规性
EU RoHS
符合《欧盟RoHS物质指令要求》
不适用
(无电气和电子设备)
EU REACH SVHC
《REACH候选物质注释》(CAS编号)
相关物质重量百分比不超过0.1%
EF3.1 气候变化
CO2e 千克
6.616千克二氧化碳当量
适配产品
展开全部
折叠全部
必选附件
TSD-M 1,2NM
-
扭矩螺丝刀
1212224
TSD-M SAC-BIT ADAPTER
-
适配器插件
1212600
附件
TSD-M 1,2NM
-
扭矩螺丝刀
1212224
TSD-M SAC-BIT ADAPTER
-
适配器插件
1212600
想要在线购买?
点击跳转菲购商城
产品帮助