PSR-UNI-L-2X2NO-2DO-24DC-PI - 安全继电器
1487644

可配置的安全继电器,多功能,最高达到SIL 3,Cat. 4,PL e,2 个传感器电路,单/双通道运行,自动/手动、受控启动,2 x 2 个启动电流通路,2个信号输出,US = 24 V DC,插拔式直插式接线端子

提供免费下载。 下载

产品详情









适配产品



优势

最高可达Cat. 4/PL 根据EN ISO 13849-1标准,SIL 3根据IEN EC 62061标准,SIL 3根据IEC 61508标准
2个独立的电路
可本地配置
通过clipx ENGINEER device parameterization参数设置提供配置帮助
单通道/双通道控制
在一个设备中同时具有手动监控复位和自动复位功能
外壳厚度仅22.5 mm